Choisissez votre emplacement:

Pays

Positionneur à un axe KP1-H

Le positionneur à un axe KP1-H avec axe de rotation horizontal sert au positionnement hautement précis de la pièce à usiner. Il est disponible avec des capacités de charge de 500, 750, 1 000, 1 500, 5 000, 6 300 et 12 000 kilogrammes. Des rayons d'outils de 800 à 1 200 millimètres offrent la plus grande flexibilité possible au niveau de la conception de l'installation.


Avantages du positionneur à 1 axe KP1-H :

  • Une large gamme de produits :
    Profitez d’une flexibilité maximum lors de la conception de votre installation grâce au grand nombre de rayons d’outils, de hauteurs de chargement et de capacités de charge disponibles.
  • Extrêmement précis :
    Le positionneur à 1 axe KP1-H avec axe de rotation horizontal garantit le positionnement extrêmement précis des pièces.
  • À rotation sans fin :
    Grâce à sa construction à rotation sans fin, le positionneur à 1 axe KP1-H est placé de façon optimale et utilisable sans restriction dans chaque position d’axe.
  • Silhouette svelte :
    Une grande performance dispose de suffisamment de place même sur les espaces les plus réduits. À cette fin, le positionneur à 1 axe est construit de façon peu encombrante.
  • Arbre creux intégré :
    La variante KP1-H HW du positionneur dispose d'un arbre creux intégré pour permettre une alimentation peu encombrante des fluides.
  • Plateaux isolés électriquement :
    Les plateaux sont isolés électriquement en standard. Ceci facilite l’intégration et augmente la durée de vie du positionneur, en particulier pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse.
  • Puissance de soudage élevée :
    Soudez avec jusqu’à 500 A pour une durée d’allumage de 100%.

Données et variantes du positionneur KP1-H :

  KP1-H500-2       KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
Charge nominale 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Rayon d'outil
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Hauteur de chargement
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Plage de rotation avec alimentation en énergie 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Plage de rotation avec alimentation en énergie +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Plage de rotation sans alimentation en énergie sans fin sans fin sans fin sans fin +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Durée de rotation (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Option : Courant de soudage nominal
(100 % DA), à rotation sans fin
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Option : Courant de soudage nominal
(60 % DA), à rotation sans fin
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A