KUKA.WorkVisual

Engineering Suite KUKA.WorkVisual vous permet de travailler dans l'automatisation de manière nettement plus efficace tout au long du cycle de vie du logiciel.

KUKA.WorkVisual : intuitif, de la configuration au diagnostic

Qu'il s'agisse de configuration, de programmation, de mise en service et de diagnostic : KUKA.WorkVisual offre pour toutes les étapes homogènes un environnement de développement hors connexion, de maintenance et de diagnostic en ligne . Des catalogues et données produits disponibles dans l'ensemble du programme garantissent la consistance et la continuité.

Outils dotés d'une interface et d'un guidage par menus standardisés

Lors de l'utilisation de fonctions, le code de programme de KUKA.WorkVisual est contrôlé en arrière-plan quant à sa logique. Ceci permet d'éviter les erreurs dès le départ, et les déroulements projet en sont plus rationnels et cohérents. Les interactions sont rendues visibles par des outils visuels, et sont ainsi perceptibles de manière visuelle et plus simples à utiliser.

Adaptation parfaite aux commandes ciblées de la KR C4.

Il est possible de configurer directement dans KUKA.WorkVisual des configurations E/S, le câblage, des cinématiques externes, des RoboTeams et SafeRobot 3.0, de manière parfaitement adaptée au Robot-, PLC-, Motion- et Safety Control. Des conflits éventuels peuvent être complétés et éliminés d'ores et déjà hors ligne. Ceci permet de réduire le temps de mise en service tout en profitant d'une réduction des risques.

Plus grande cohérence tout au long du cycle de vie du logiciel

L'Engineering Suite KUKA.WorkVisual est utilisable pour la configuration de cellules, en tant qu'environnement de programmation universel ou unité de gestion de processus (Shop-Floor). Elle s'étend ainsi à tous les domaines du cycle de vie d'un programme et permet ainsi de créer, grâce à WorkVisual Roundload, une cohérence parfaite entre les mondes en ligne et hors connexion.

Les éditeurs et les composants d'infrastructure ont accès aux services centraux tels que la base de données de projets, les catalogues et les services en ligne dans l'architecture logicielle modulaire de KUKA.WorkVisual. Outre les outils de base tels que VisualProject, VisualConfig, VisualKRL et VisualAssistance, la plate-forme offre également des slots pour des modules supplémentaires tels que Multiprog et autres.

Avantages de KUKA.WorkVisual

  • Une interface utilisateur standardisée
  • Enregistrement cohérent des données projet, prévention de saisies multiples propices aux erreurs
  • Administration des réseaux de tous les contrôleurs KR C4
  • Possibilités importantes de diagnostic
  • Configuration de bus de champ et d'E/S intégrée et standardisée, câblage et diagnostic sur la commande de robot et entre elle et le logiciel API
  • Bus de champ compatibles : PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, DeviceNet et VARANBUS
  • Configuration glisser-déposer et paramétrage guidé par menu pour RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety et FSoE.
  • Éditeurs pour la programmation textuelle de composants de cellules
  • Permet l'édition pratique indépendamment du projet de programmes de la commande directement dans l'environnement Engineering

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK