Choisissez votre emplacement:

Pays

Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech est un assistant de programmation pour la découpe et le soudage au laser. Il permet de gagner du temps, est de structure modulaire et facile à utiliser. Le logiciel permet d'intégrer des systèmes de soudage et de découpe au laser dans le contrôleur de robot.


Particularités du logiciel KUKA.LaserTech

Qu’il s’agisse de soudage, de brasage ou de découpe : KUKA.LaserTech est une solution logicielle polyvalente pour diverses applications laser permettant d’obtenir un maximum de flexibilité.

KUKA.LaserTech est de structure modulaire. Les formulaires en ligne conviviaux garantissent que l’intégration et la programmation des applications laser sera simple et rapide.

Vidéo : KUKA Roboter rend le soudage au laser flexible

Une des cellules de soudage au laser les plus modernes et les plus flexibles se trouvez WinNova (autrefois Innova) à Laitila (Finlande). WinNova est une entreprise de recherche et de formation recevant régulièrement des commandes de l’industrie de construction navale. Afin de pouvoir travailler les grands composants encombrants de ce secteur, KUKA a développé pour WinNova la cellule laser Hightech Innova Lasepro qui permet un soudage et une découpe au laser flexibles et surveillés par caméras.
Dans une cellule, deux robots peuvent effectuer divers processus de soudage en utilisant le logiciel KUKA.LaserTech.

Avantages de KUKA.LaserTech

Flexibilité

  • Un logiciel pour diverses application laser, par exemple le soudage, la découpe ou le brasage
  • Une étroite collaboration avec des partenaires pour l’intégration de systèmes de traitement optiques tels que Solid Cutter de la société Precitec
  • Possibilité d’intégration d’équipement par différents bus de champ
  • Possibilité de combinaison avec d’autres progiciels KUKA tels que KUKA.SeamTech pour l’intégration facilité de systèmes sensoriels, le suivi de joints et recalage de pièce

Convivialité

  • Programmation rapide et facile des commandes de processus avec les formulaires en ligne standard KUKA
  • Tous les paramètres importants pour le processus (laser, fil, gaz, etc.) peuvent être commandés par le robot
  • Accès rapides aux fonctions importantes avec les touches de fonctions à symboles

 

Qualité

  • Réglage de la puissance laser en fonction de la vitesse
  • Autorisation de séquences de déplacement extrêmement précises
  • Augmentation progressive de la puissance laser sur la durée et le trajet

Productivité

  • Commutation très rapide de l’accès au laser entre plusieurs robots pour une utilisation optimisée de la source laser
  • De nombreuses fonctions pour faciliter la programmation, par exemple :
  • Fonction de cordons en ligne continue par points
  • Géométries prédéfinies
  • Fonction de coupure de fils

Conditions requises par le système pour KUKA.LaserTech

Logiciel

Logiciel système KSS 8.2 ou KSS 8.3

Matériel

  • Contrôleur de robot KR C4 KUKA
  • Systèmes de réseaux de terrain (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus etc.)
  • Pour tous les robots KUKA dotés du logiciel système KSS : des robots KUKA High Accuracy (mesuré) sont recommandés pour un grand nombre d’applications
  • Source laser et système de traitement optique (travaux d’adaptation spécifiques au client éventuellement possibles après avoir consulté KUKA)

Avantages des applications laser avec des robots KUKA

  • Faisabilité économique de concepts d’installations extrêmement flexibles
  • Maximalisation de l’enveloppe d’évolution grâce à une cinématique ouverte à 6 axes, extensible avec les positionneurs et les unités linéaires KUKA
  • Concepts d’automatisation intelligents grâce à l'enchainement d’installations