Válassza ki a helyét:

Helyszín

An orange KUKA industrial robot arm operates in a modern production environment, monitored by a person with a control unit, with technical circuits and digital connections in the background illustrating the integration of artificial intelligence and automation in the industry.

Mesterséges intelligencia az automatizálásban

A KUKA mesterséges intelligenciát használ saját termékeiben és megoldásaiban. A legfőbb cél alapvetően mindig ugyanaz: Ügyfeleink számára megkönnyíteni az automatizálást.


A mesterséges intelligencia (AI) megváltoztatja a világot. Ez magában foglalja a globális gyártócsarnokok, műhelyek, kórházak vagy raktárak automatizálását. 

AI-eszközök: Intelligens asszisztensek a magasabb hozzáadott értékért

Ipari technológiai vállalatként, amely egyre inkább globális digitális és automatizálási konszernné fejlődik, a KUKA Group már jó ideje dolgozik a mesterséges intelligenciával. Az iparban az évekig tartó kutatásnak és a partnerekkel való szoros együttműködésnek köszönhetően nagyon jól tudjuk, hogy mire képes már az AI, és hol használható ésszerűen a termékekben és megoldásokban. A célunk pedig: Egyszerűbbé tenni az automatizálást, hogy egyre több ember számára váljon elérhetővé. Az AI nagymértékben hozzájárul ehhez.

Az AI-technológiák előnyei az automatizálásban


Csökkentse a termelési költségeket

Optimalizálja a karbantartást és az energiafelhasználást, csökkentve az energia- és anyagköltségeket. 

Javítsa a karbantartás tervezését

Kerülje az állásidőket és a késedelmeket.

Növelje a termelési mennyiséget

Azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és optimalizálja az ellátási láncokat.

Központosítsa az adatelemzést

Kombinálja az adatokat az aktuális gép- és rendszerállapot elemzéséhez és megjelenítéséhez.

Növelje a hatékonyságot

Optimalizálja a gépek és berendezések rendelkezésre állását, teljesítményét és minőségét az AI-eszközök segítségével. 

AI a robotikában: Az automatizálás egyszerűvé tétele

Technikailag ma már sok minden lehetséges az AI segítségével. Gyakran felmerül a kérdés: Hol van igazán értelme a használatának? Hol teremt értéket? A robot divízión belül a KUKA mind a saját munkafolyamataiban való felhasználás támogatása, mind a mesterséges intelligencia termékeinkbe és megoldásainkba történő integrálása szempontjából foglalkozik ezzel. A mesterséges intelligencia a KUKA-nál nem öncélú dolog. 

Az AI-automatizálás rugalmasabbá teszi a rendszereket. Célzottan kihasználjuk az AI által kínált lehetőségeket annak érdekében, hogy ügyfeleink profitáljanak ebből: 

 

AI megoldások a gyártástól a logisztikáig

Mesterséges intelligencia a robotprogramozásban

A robotok programozása még gyakran a szakértők előjoga. Ennek megváltoztatásához a KUKA egy AI chatboton dolgozik, amely egyszerű, természetes nyelven megfogalmazott parancsokat konvertál a gépbe programozási kóddá. Az AI által generált programkód közvetlenül a robotvezérlőn történő tesztelése azonban gyakran még mindig túl kockázatos lenne. Az iparág szereplői egyetértenek ebben. Ezért először virtuális környezetben szimulálják és tesztelik, hogy a generált kód hibamentes-e. Ehhez vetjük be a gépek digitális ikerpárjait.
Szimulációs vizuális komponensek 

Mesterséges intelligencia a robotikában

A robotszimulációtól a megfogás minőségéig

Mesterséges intelligencia az autonóm mobil robot (AMR) vezérlőrendszerében

A KUKA mesterséges intelligenciát is használ az autonóm mobil robotok vezérléséhez: A szállítási megrendeléseket úgy osztják szét az egyes AMR-ek között, hogy a teljes rendszer hatékonysága a legmagasabb legyen. Ez minimálisra csökkenti az AMR-ek számát, csökkentve a beszerzési és működési költségeket. 

ItemPiQ a Swisslogtól

A Swisslog ItemPiQ egy innovatív, mesterséges intelligencia által támogatott robotmegoldás árucikkek kommissiózásához. Az AI modellek integrálásával javul a megfogás minősége, és csökken a helytelenül kommissiózott árucikkek száma. Az intelligens Vision-rendszer felismeri és kiválasztja a különböző árucikkeket, és azonosítja az ismeretlen árucikkek megfogási pontjait, ami nagyban leegyszerűsíti a tanulási folyamatot.

kAIsa - a KUKA AI-alapú értékesítési ügynöke

A kAIsa egy intelligens értékesítési asszisztens, amely támogatja ügyfeleinket a my.KUKA platformon. Testreszabott szimulációs termékeket javasol a különböző robotalkalmazásokhoz a felhasználói adatok alapján. Ez megkönnyíti az ügyfelek számára, hogy megtalálják, amit keresnek. Ezenkívül a chatbot segít az értékesítési folyamatok hatékonyabbá és célzottabbá tételében. 

KUKA Xpert AI Assistant: A KUKA tudásbázisának chatbotja

A KUKA Xpert a KUKA központi tudásbázisa. Az általános termék- és programozási információk mellett többek között ügyfél- és szervizdokumentációk is rendelkezésre állnak.

Amikor az Xpertben keres, egy chatbot nyújt támogatást Önnek. Az AI-asszisztens másodpercek alatt 1,6 millió termékinformációt, dokumentációt és megoldási adatot kutat át, és válaszol az Ön kérdéseire. Ez időt takarít meg a kutatásban valamint az ügyfélszolgálat számára az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása során.

 

KUKA.SmartBinPicking: Objektumok felismerése, strukturálása és megragadása 

A KUKA.SmartBinPicking egy speciális szoftvermegoldás, amelyet kifejezetten a rendezetlen komponensek dobozból történő automatizált megfogására fejlesztettek ki. Ez a szoftver egyesíti az AI-alapú objektumészlelést a robot pontos pályatervezésével, hogy gyorsan és ütközésmentesen eltávolítsa el a részeket. A neurális hálózatok használatával a szoftver felismeri és rangsorolja az objektumok megfogási pontjait, ami jelentősen javítja a Bin-Picking hatékonyságát és pontosságát.

Az AI felelősségteljes használata: A digitális transzformáció lehetőségei 

A KUKA nagy potenciált lát a globális ipari tájkép digitális alakításában. Különösen a mesterséges intelligenciát tekintjük lehetőségnek arra, hogy versenyelőnyt biztosítsunk az ipar számára. A lényeg: Az AI-modellek integrálása a folyamatokba az automatizálási ipar magas biztonsági követelményeinek megfelelően. Ugyanakkor vállalati felelősségünknek tekintjük, hogy felelősen kezeljük ezeket a technológiákat és az azokból származó adatokat. 

Meggyőződésünk: A mesterséges intelligencia segíthet pozitívan alakítani a jövőt. Kereskedelmünk hajtóereje: Az AI-alkalmazások felelősségteljes fejlesztése és használata, valamint a jogi követelményeken túl az etikai normáknak való megfelelés. Ily módon megfelelünk a saját, valamint ügyfeleink és a társadalom elvárásainak. A célunk pedig: Bizalom megteremtése a digitális technológiák kezelésében. 

Technológiai innováció stratégiai partnerségek révén

Az új technológiák ösztönzik a technológiai innovációkat. Biztosítják a transzformációt és a haladást, új termékeket tesznek lehetővé új funkciókkal vagy teljesen új szolgáltatási kínálattal. Ebben fontos szerepet játszanak a más vállalatokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel vagy ügyfelekkel kialakított stratégiai partnerségek.

A mesterséges intelligencia jelentős szerepet játszik technológiáinkban. A stratégiai partnerségek nagyon fontosak, hiszen a legkülönbözőbb területekről származó know-how-t egyesítik. Ez gyorsaságot eredményez és elősegíti az innovációt.

Christian Schwaiger, KUKA Technology Strategy Lead

Ön egy potenciális kulcsfontosságú technológia partnerének tekinti magát? Vagy Ön ügyfél, és automatizálni szeretne valamit a mesterséges intelligencia segítségével? 

Meg kell oldanunk ügyfeleink problémáit. Ha ehhez az AI-re van szükség, akkor azt használjuk

Dr. Hui Zhang, CTO KUKA Group

Az AI-technikák előnye, hogy rugalmasabbá és hatékonyabbá teszik a rendszereket. Továbbá javaslatokat tehetnek az adatbázisuk alapján. Ezt természetesen kihasználjuk a fejlesztéseinkben.“

Volker Schmirgel, a KUKA Technológiai és Innovációs Központjának vezetője