Válassza ki a helyét:

Ország

Tisztatéri robot megoldások a félvezetők gyártásában

A KUKA tisztatérhez használt technológiái és robotjai megfelelnek a félvezetők gyártásában a tisztaságra és funkcionalitásra vonatkozó komoly elvárásoknak. Kiemelkedő mozgékonyság és a legnagyobb pontosság találkozik akár rövid ütemidők mellett.


A félvezetőgyártás szigorú követelményeire tervezve Tisztatér és Biztonság: nagybetűvel írva a KUKA-nál.

A KUKA speciálisan a tisztaterekhez részecske- és kibocsátásmentes robotokat, cobotokat és platformokat kínál a rendkívül érzékeny mikroelektronikai alkatrészek gyártásához és biztonságos mozgatásához. Saját gyártásunk is ilyen szigorú tisztatér-követelmények mellett zajlik.

A KUKA a rendszerpartnereivel együtt jövőbemutató Ipar 4.0-megoldásokat szállít a félvezető-iparágnak a hálózatba kapcsolhatóság és a gyártási rugalmasság igényeinek megfelelően, egymással tökéletesen összehangolt hardverrel és szoftverrel.

Ember és robot nagy tisztaságú gyártási környezetben: a jövő magas automatizáltságú félvezető-gyára.

A műtőnél is tisztábban: félvezető chipek tömeggyártása 1. kategóriájú tisztatér-környezetben az Infineon GmbH-nál.

Robottechnika a félvezető-gyártáshoz egy kézből

  • Tisztatér-robotika

    Tisztatér-robotok és a magas tisztatér-besorolású (mobil) cobotok pl. a belül található, tokos megvezetéseknek és vezetékeknek, valamint az integrált hajtástechnikának köszönhetően

     

  • Szoftver a mobilalkalmazásokhoz

    Intelligens, közel SECS-konform szoftvercsomagok.

  • Műszaki tervezés & Ügyfélszolgálat

    Egyedi, alkalmazás-specifikus megoldásokat kínálunk az Ön igényeinek megfelelően.
  • Világszerte megtalálható KUKA TechCenter-ek globális sztenderdekkel

    Különböző telephelyeken (pl. Tajvan és Kína) található KUKA TechCenter-ek tesztlaborokként állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Tetőtől talpig a tisztatérre hangolva: KUKA-robotok félvezetőkhöz.

Pontos és gyors robotok magas tisztatér-besorolással: Nagyobb biztonság a Fraunhofer Intézet kiegészítő tanúsítványával.

Már a robotok fejlesztése során figyelembe vesszük a tisztatér szempontjából releváns tényezőket. Így már magas ISO-besorolású standard robotjaink is sok tisztatér-alkalmazáshoz használhatók.

 Könnyen tisztítható speciális felületük, valamint speciális alapozásuk, tömítésük és fényezésük van minden tengelyen. Alapkivitelben ESD-kompatibilisek és a Fraunhofer IPA vizsgálta a tisztatér-alkalmasságukat.

A tisztatér központi jelentőségű a szilícium félvezető ostyák gyártásánál

A Fraunhofer IPA a világ vezető intézetei közé tartozik a nagy tisztaságú gyártás és szennyezettségi vizsgálatok területén. Már 18 éve dolgozunk együtt a KUKA-val. Egyrészt a Fraunhofer Tested Device® és CSM® tisztatér-tanúsítás keretében, másrészt a robotok tisztaságtechnikai kialakításánál.

Dr. Frank Bürger, Fraunhofer IPA

Találja meg az Ön feladatához való tisztatér-kompatibilis kinematikát: 

Mobil cobotok a tisztatérhez: érzékeny alkatrészek biztonságos mozgatása.

A holnap ipari gyártásában szükség van intelligensen hálózatba kapcsolt, moduláris, sokoldalú és ezért mobil gyártási és logisztikai koncepciókra.
Mobil tisztatér-cobotok (KMR iiwa) garantálják az érzékeny alkatrészek (ostyák, maszkok, hordozók) biztonságos szállítását és mozgatását egyik folyamattól a másikig. Önállóan és védőkerítés nélkül navigálnak minden irányba.

Fokozott termelékenység a félvezetőgyártás számára

A KUKA mobil cobot a hordozók kímélő és biztonságos mozgatását teszi lehetővé kiemelkedően nagy pontossággal és érzékenységgel.

KUKA TechCenter tesztlaborok: A testreszabott teszttől az integrálható teljeskörű megoldásokig a mobilitás területén

Ügyfeleink részére nemzetközi tesztlaborokban átfogó, testreszabott teszteket végzünk a félvezetőgyártás vagy az elektronikai ipar részére. Projekttől, alkalmazástól és elvárástól függően megvalósíthatósági tanulmányokat, interfész-teszteket és 24-órás tesztüzemeket kínálunk a végső megoldás kialakításáig.

E-könyv: „Next Level” automatizálás a KUKA robotokkal a tisztatérhez

Olvasson többet a félvezető-gyártás jövőjéről az ingyenes e-könyvben 

PDF letöltése

Testre szabott megoldást szeretne?

A hegesztés területén szerzett szaktudásunk és tapasztalatunk alapján szívesen adunk tanácsot, hogy Önnel együtt találjuk meg a tökéletes megoldást az Ön egyedi hegesztéssel kapcsolatos elvárásaira.

Automatizálási partnert keres?

Használja ki globális partnerhálózatunkat az elektronikai iparágban