KUKA ready2_powerlink

A robotok meglévő folyamatokba történő csatlakoztatásához elengedhetetlen az egyszerű integráció. A ready2_powerlink segítségével a KUKA lehetővé teszi a robotok gyors és előkonfigurált csatlakoztatását a B&R programozható logikai vezérlésekre a Powerlink szabványon keresztül.

Fejlett robotvezérlési csomag

A KUKA.PLC mxAutomation-portfóliónak köszönhetően a KUKA átfogó tapasztalatokkal rendelkezik a KUKA robotok és vezérlők idegen rendszervezérlési környezetbe történő integrálása terén. A ready2_powerlink csomag egy termék következetes továbbfejlesztése, amely lehetővé teszi a KUKA robotok Bernecker & Rainer-PLC-vel, POWERLINK szabványon keresztül történő kezelését. Ezzel teljesíti a fogyasztói piac igényeit a Bernecker & Rainer által fejlesztett EtherNetPOWERLINK valósidejű szabványhoz alkalmas csatlakozási felületre vonatkozólag ( KUKA. PLC mxAutomation vezérléssel együtt.)

Ready2_powerlink: Az Ön számára nyújtott előnyök

  • Fejlett robotvezérlési csomag. Előkonfigurálás. Minimális telepítési és integrációs ráfordítás.
  • Programozási standard. KUKA.PLC mxAutomation. 
  • Egyszerű robotvezérlés. A Bernecker & Rainer PLC révén, POWERLINK-en keresztül.
KUKA robotok különböző gyártók vezérlőrendszereibe történő integrációjához való csomag

Alkalmazási területek: 

A ready2_powerlink ideális megoldás a B&R cég programozható logikai vezérlőivel (PLC) üzemeltetett gépek automatizálásához. Akár felrakás és leszedés, anyagmozgatás vagy támogató folyamatok: Az ipari robotok a legkülönbözőbb tevékenységekkel segíthetik még hatékonyabbá tenni a gépek alkalmazását.

OK

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.