Válassza ki a helyét:

Ország

KR FORTEC

A KR FORTEC minden igényt kielégítő nagy teljesítményű robot. Legfeljebb 500 kg terhelésig energiahatékony és dinamikus módon működtethető a mozgatási alkalmazásokban. Ismert iparirobot-koncepcióinknak köszönhetően kicsi a karbantartásigénye. Így a robot a termelési folyamat megbízható tényezője lesz.


Nagy mozgatóerő költséghatékony módon

Az új KR FORTEC rugalmasan bővíthető, energiatakarékos és kis karbantartásigényű. A robot a hasznos terhelése alapján zökkenőmentesen illeszkedik a KR QUANTEC és a KR FORTEC Ultra vonalába. Így a KUKA portfólió kiegészítő eleme. Elsősorban az autóiparban és az általános ipari alkamazásokban használható előnyösen. A KR FORTEC által biztosított művelet-automatizálással magas minőségi színvonalon szabványosíthatja gyártási folyamatait. A gyártási folyamat gazdaságosságához az is hozzájárul, hogy a robot teljes birtoklási költsége (TCO) alacsony

Egy mindenes alkalmazás az ipar számára:
A KR FORTEC nehéz terheket képes felemelni és precízen szerelni

  • Kompakt és erős

    • Nagy teljesítmény a legkisebb helyen
    • Gyors munkavégzés alacsony energiafogyasztás mellett 
    • A dinamikusabb működés miatt a ciklusidők lerövidülnek
    • Kompakt forma: tökéletes például a mozgatáshoz és a ponthegesztéshez
  • Moduláris kialakítás

    • A pótalkatrészek a következő három robotcsaládhoz is használhatók: KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra
    • Rugalmasság az új feladatok és gyártási folyamatok tervezésében
    • Költségcsökkentés a különböző robotkonfigurációk tárolása és fejlesztése során
  • Alacsony teljes birtoklási költség

    • Alacsony energiafogyasztás
    • Megbízhatóság: akár 400 000 óra zavartalan munkavégzés (Mean Time Between Failures/a meghibásodádok közötti átlagos idő)
    • A KR QUANTEC és a KR FORTEC ultra kapcsán már megismert,bevált szervizkoncepciók

  • Kis karbantartási igény

    • Az ellenőrzés kis ráfordítással megoldható: Nincs szükség a súlykiegyenlítés TÜV-vizsgálatára
    • A karbantartási munkák az optimalizált hozzáférhetőségnek köszönhetően könnyedén és gyorsan elvégezhetők

Megbízható erőgép a precíz és hatékony nagy teherbírású alkalmazásokhoz

A nagy teherbírású, akár 500 kg-os ipari robot ideális az olyan feladatokhoz, mint a kezelés és a ponthegesztés.

240 - 500 Teherbírás kg-ban

2800 - 3750 Hatótávolság mm-ben

Bevált minőség


Könnyen szerelhető kábelvezetés

A csőtengely biztosítja az ügyfélspecifikus energiaellátó rendszer egyszerű és biztonságos integrációját. Az ezen a rendszerelemen szükséges javítási munkák kényelmesebben, a szerelés szempontjából komfortosabb magasságban végezhetők. 

Különböző környezetekben történő alkalmazás

Foundry változatként a KR FORTEC kedvezőtlen körülmények között is alkalmazható nehéz terhek mozgatására.

Bővített hőmérséklet-tartomány

A robotoknak néha nagyon alacsony hőmérséklet mellett is dolgozniuk kell. A KR FORTEC a 0-55 Celsius fok hőmérséklet-tartományban üzemeltethető.

Tömítettség

Amint az a KR QUANTEC és a KR FORTEC Ultra esetében már ismert, a kéz a KR FORTEC esetében is víz- és porálló.

Nagyobb hatótávolság: a lineáis tengelyű KR FORTEC 

A KR FORTEC-nek nagyobb sugarú területen kell dolgoznia? Nem probléma. A KL 4000 lineáris egységgel bővítheti a robot munkatartományát. A hatótávolság modulárisan, 1,5 m és 30 m között az ügyfél igényeihez igazítható. További előny a gyártás szempontjából: A KL 4000-hez a KR QUANTEC is hozzáilleszthető. Ha a KR FORTEC és a KR FORTEC Ultra robotot egy közös lineáris egységen szeretné üzemeltetni, akkor válassza a KL 5000-et.

KR FORTEC adatok áttekintése

KR 240 R3400-2 KR 240 R3700-2 KR 280 R3100-2 KR 340 R3400-2 KR 360 R2800-2 KR 420 R3100-2 KR 500 R2800-2
Teherbírás
240 kg
240 kg
280 kg
340 kg
360 kg
420 kg
500 kg
Max. hatótávolság
3400 mm
3750 mm
3100 mm
3400 mm
2800 mm
3100 mm
2800 mm
Építési mód
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Beszerelési helyzet(n)
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Padló
Védettség
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Adatlap
KUKA Marketplace

További linkek

Vezérlés
Robot csomagok
Pozicionálók & lineáris egységek
KR FORTEC Robot for handling, welding, gluing

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a KR FORTEC

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt