Scegli la tua località:

Paese

KS Tamburo girevole: un cambio utensili rotondo

Con il KS Tamburo girevole il cambio utensili nella costruzione di carrozzerie assume contorni arrotondati. Il sistema a tamburo di KUKA è strutturato in modo modulare e viene configurato soprattutto in base alle aspettative del cliente. 


Una maggiore molteplicità di varianti e cicli prodotto più brevi sono esigenze con cui si deve confrontare anche la costruzione di carrozzerie. Modelli diversi richiedono utensili diversi. Il KS Tamburo girevole costituisce un importante componente che ,grazie al suo meccanismo di rotazione, consente un grado elevato di flessibilità del tipo

Il funzionamento di KS Tamburo girevole

Nella produzione di veicoli il tamburo garantisce un cambio utensili senza difficoltà. Diversi robot posizionati intono al tamburo possono caricare componenti, lavorarli e scaricarli nuovamente.

In alternativa, l’operatore carica i componenti. I robot, posizionati sul lato opposto del tamburo, si occupano della fase successiva della lavorazione.

Il KS Tamburo girevole è disponibile in diverse versioni: sono previste sette lunghezze, ove altezze, tre corpi del tamburo, due azionamenti e due varianti di mezzi d’esercizio. Secondo il principio dei moduli, potete montare il sistema a tamburo necessario.

Vantaggi del KS Tamburo girevole

  • Modulare: assemblate il sistema che è la soluzione ottimale per le vostre esigenze, scegliendo i singoli componenti.
  • Interventi di manutenzione ridotti: componenti collaudati riducono il rischio di errori.
  • Versatilità nell’uso: il principio dei moduli offre la massima flessibilità