Massime prestazioni – massima efficienza

Dalla prima generazione del 2000, abbiamo costantemente ottimizzato il versatile KR QUANTEC, anche per quanto riguarda il consumo energetico. Il modello attuale consuma circa il 60% in meno di energia, il che consente di risparmiare sui costi e sulle emissioni di CO₂. La serie di robot KR QUANTEC, con una capacità di carico da 120 kg a 300 kg, offre una gamma impressionante di prodotti, utilizzati in quasi tutti i segmenti di mercato.


Il nuovo KR QUANTEC: massime prestazioni ed efficienza energetica in un'ampia gamma di applicazioni.