2軸型ポジショナーKP2-SV HWのメリット:
- 非常に高いフレキシビリティ:
通常の、および複雑なコンポーネントの最適な加工位置および高い使いやすさを保証。 - 堅牢な構造:
コンポーネントの形やサイズに関係なく、加工の際の信頼性が高いです。 - 内蔵型の中空軸:
ポジショナーでは、内蔵型の中空軸がついていることで、簡略化された媒体供給と容易な統合が可能です。 - 高精度:
回転軸および旋回軸により、2軸型ポジショナーKP2-SV HWは大きくて思いコンポーネントの正確な位置決めが保証されます。 - 高い溶接能力:
100%のデューティサイクルで最大1000 Aで溶接します。