KUKAの新しいOSとエコシステム「iiQKA」
iiQKAはKUKAの新しいロボットOSとエコシステムを組み合わせたもので、ユーザーエクスペリエンスを可能な限り直感的、パワフル、高速かつスケーラブルにすることを目的としています。これにより、これまで以上に多くの人、企業、そして市場が、ロボットによる自動化がもたらす大きなメリットを享受することができるようになります。iiQKAはKUKAの新しいコボット LBR iisyからスタートし、将来的にはより多くの機能やアプリケーション、多様なエコシステムを搭載、KUKAのラインアップにあるすべてのロボットに対応できるようになります。また、より多くの機能、アプリケーション、多様なエコシステムを含むようにもなるでしょう。
これは、KUKAが着手した世代間パラダイム転換であり、ロボット初心者の容易な自動化の目標達成を実現するとともに、熟練者にとってはプロセスをより速く、より効率的にします。