自分の現在地を選択してください:

Metaalbewerkingen automatiseren

金属産業における自動化

金属産業は、最も多方面にわたる産業の1つであり、したがって、ロボットベースの自動化ソリューションにふさわしい産業と言えます。そこでは、細部にわたる完璧さ、そして困難で時には過酷な作業環境においても最高のパフォーマンスが求められます。KUKAのソリューションによって、持続的な成功と、測定可能な効率向上を実現できます。


KUKAと金属産業:成功のパートナーシップ 

一般産業や自動車部品、鋳造、鍛造産業において:その多くの側面によって、金属産業は市場で最も要求の厳しい産業の1つとなっています。当社は長年の経験によって、あらゆる分野をカバーします。そして、それぞれの分野において、金属加工における効率的なプロセスのためにカスタマイズされたソリューションを提供します。 

金属産業のあらゆる分野における模範的なノウハウ

当社は、産業全般における自動化ソリューションに対する需要が過去数年伸び続けていることを認識しており、それに対し迅速に対応してきました:当社のセルと自動化ソリューションは、手作業または柔軟性が十分でない自動化プロセスの代替として徐々に採用されつつあります。また当社は、摩擦接合摩擦攪拌接合マグネットアーク溶接といった革新的な製造方法を提供しています。これにより当社は、ケーブル内のアルミニウムや銅といった、新しい材料の高品質な接続を可能にします。

Metaalbewerking
重金属処理のための自動化プロセス:摩擦攪拌接合におけるKR QUANTEC。

インダストリー4.0と鋳造業界に対する新しい要件

アルミ鋳物に対する要求は、詳細度と精度の面で高くなっています。特に、インダストリー4.0に関連して、インテリジェントな製造のための新しいコンセプトが繰り返し求められています。 鋳造業界 においては、 当社は、特にネットワーク化された制御システム、効率的な鋳造プロセスおよび構成可能なセルを利用した自動化ソリューションをその特徴としています。当社は、鋳造装置における自動化されたコアの製造、コアのハンドリングと加工そして後処理まで、鋳造プロセス全体をカバーします。これには、主に バリ取り 、ソーイング、ドリリングそしてフライス加工 が含まれます。

 

企業が、KUKAソリューションにより鋳造プロセスを大幅に効率化できることは、例えばKSM Castingsと当社の協力が証明しています。同社は、米国の自動車メーカー用にギアボックスを製造しており、KUKAによる新型二重鋳造ラインから多大なベネフィットを受けています。KSM Castingにおけるアルミニウム鋳物の生産速度は大幅に向上しました。

Metaalbewerking
過酷な条件に対応するロボット:KR QUANTEC nano F exclusive は、金属産業における過酷な作業に最適化されています。

金属産業のための未来志向のソリューション

ロボットをベースとした自動化ソリューションおよびインダストリー4.0のパイオニアとして、当社は、あらゆる応用分野において最高の品質を提供するのに適したプロセス、技術および製品を有しています:

  • KUKAは、例えば1,250℃を超える高温での鍛造といった、金属産業の非常に厳しい要件に合わせて調整された産業用ロボットの幅広いポートフォリオを提供します。当社のロボットモデルの多くは、高温または高湿の環境に対応する特別仕様で納入することが可能です。
  • 事前に組み立てられ、すぐに使用可能なロボットセルKUKA flexibleCELL laserといった柔軟性のある製造セルを利用することで、製造をニーズに応じてかつ容易に自動化することができます。
  • 当社のready2-ソリューションによって、中小企業も自動化のメリットを享受することが可能になります:これには、バーナー、ワイヤ送給装置および溶接電源などの相互に調整されたハードウェアが含まれます。付属のソフトウェアパッケージは、各システムが完全に独立して作業を行い、最適な結果を達成することを保証します。
     

当社は、従業員の方の作業を最適に補完するハイテク製品を提供します。当社のバリューチェーンに対する総合的な観点から、さらなる自動化の可能性を開拓する手助けをします。これは、お客様にとっては、持続的な競争力の強化につながります

 

KUKAは、すべてのお客様に、要望にぴったり合ったソリューション提供することを目指しています。ArcTechSeamTechFindingといった革新的なソフトウェア技術によって、迅速な設定と溶接部やデータの評価を可能にします。

KR 1000 titan:金属産業のための当社の重可搬重量モデル

金属産業に最適なモデル:KUKA 重可搬重量型ロボットKR 1000 titan。

最寄りのインテグレーターを探す

あなたは下記にもご興味がおありかもしれません