自分の現在地を選択してください:

カウンターベアリング付き1軸型ポジショナーKP1-HC

水平回転軸を持つ1軸型ポジショナーKP1-HCは、駆動系と中空軸付きカウンターベアリングから構成されています。これは、可搬重量500、750、1,000、1. 500、 2,000および4,000キログラムのものをお求めいただけます。800から1,470ミリメートルのツール半径が、プラント構想において最大限のフレキシビリティを提供します。


1軸型ポジショナーKP1-HCのメリット:

  • 幅広い製品群:
    利用可能な多くのツール半径、挿入高さおよび可搬重量により、プラント構想における最大限のフレキシビリティをお楽しみください。
  • 内蔵型の中空軸:
    カウンターベアリング内蔵型の中空軸により、特に省スペースで安価な媒体供給が可能です。
  • 無限回転式:
    無限回転する設計により、KP1-HCはあらゆる軸位置で最適な位置に配置され、無制限に使用できます。
  • 省スペース構造:
    1軸式ポジショナーKP1-HCのコンパクトな設計は、どこでも容易に組むことができます。構成の自由度がさらに増します。
  • フレキシブルなアライメント:
    カウンターベアリングに内蔵された5mmの長補正により、ツールキャリア公差の補償が可能です。
  • 電気的に絶縁された面板:
    面板は、標準仕様で電気的に絶縁されています。特にイナートガス溶接の場合、統合が非常に容易で、ポジショナーの耐用年数が長くなります。
  • 高い溶接能力:
    100%のデューティサイクルで最大1000 Aで溶接します。 

ポジショナーKP1-HCのデータとバリエーション:

 

KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
定格可搬重量 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
ツール半径 800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

挿入高さ 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
繰り返し位置決め精度 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
回転範囲 電力供給あり +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
回転範囲 電力供給なし 無限 無限 無限 無限 無限 無限
180°/360°回転時間 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
オプション:定格溶接電流
(100 % ED)、無限回転
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

オプション:定格溶接電流
(60 % ED)、無限回転
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A