위치를 선택하십시오:

국가

서브머지드 아크용접

서브머지드 아크용접(SAW)은 아크 웰딩 공정에 속합니다. 이것은 특히 2~100밀리미터 사이의 판금두께에 적합합니다. SAW는 전형적으로 중금속산업에서 사용됩니다. 


서브머지드 아크용접: 기술

서브머지드 아크용접은 두꺼운 판금 및 긴 용접심에서 매우 효율적이고 경제적입니다. 서브머지드 아크용접에서는 매우 높은 용착효율이 달성되므로, 이것은 특히 선박건조, 철도산업 및 풍력터빈의 제조에 사용됩니다.

서브머지드 아크용접에서는 공작물이 아크를 통해 용접됩니다. 이 공법의 특이점으로는 굵은 입자의 분말을 들 수 있는데, 이것은 자동으로 공정에 공급됩니다. 이 분말은 아크에 의해 용융됩니다. 액체 슬래그가 액체 금속 위에 층을 형성하고 이것을 대기 중 유해한 영향으로부터 보호합니다.

자동화된 서브머지드 아크용접

이미 오래 전부터 우리는 서브머지드 아크용접을 다양한 생산 라인에 통합했습니다. 그 예로서 철도차량 제조에서부터 스틸, 탱크, 상용차 제조에 이르는 다양한 어플리케이션을 들 수 있습니다. 귀사의 요구사항에 따라 우리는 귀사를 위해 올바른 버전을 선택합니다. 싱글 와이어더블 와이어 또는 탠덤 웰딩도 가능합니다.

서브머지드 아크용접: 이점

서브머지드 아크용접 방법은 높은 용착효율뿐 아니라 다음과 같은 이점도 제공합니다:

  • 적은 배출가스
  • 탁월한 갭 브리징
  • 빠른 용접속도
KUKA 고객으로서 서브머지드 아크용접을 위한 당사의 산업용 로봇을 통해 귀사의 생산 라인을 자동화하시기 바랍니다. 당사에 전화하시면 귀사에 최적화된 솔루션에 대한 구체적인 상담을 하실 수 있습니다.

이 웹사이트에서는 온라인에서도 최고의 서비스를 제공하기 위해 쿠키(상세 정보)를 사용하고 있습니다. 이 웹사이트를 계속 이용하시는 경우 기술적으로 필요한 쿠키만이 사용됩니다. “OK 및 KUKA 알아보기”를 클릭하시면 귀하는 추가적으로 마케팅 쿠키의 사용에 동의하시게 됩니다. “쿠키 설정” 클릭 한 번으로 귀하가 허용하실 쿠키를 선택할 수 있습니다.

쿠키 설정