위치를 선택하십시오:

국가

Aluminium Lassen

KUKA ready2_spot

로봇을 점 용접으로 신속하면서 복잡하지 않게 통합하려고 할 경우 KUKA의 ready2_spot이 적합한 솔루션입니다. 소모되는 노력과 비용이 감소하고 품질은 향상됩니다.


고품질 점 용접에서 최고의 성능을 위해 사전 구성됨

자동차와 같은 표적시장에서 내구성이 강한 스틸 및 알루미늄의 점 용접은 가장 중요한 어플리케이션입니다. KUKA는 유일한 로봇 제조사로서 ready2_spot 패키지로 고품질 결과를 위해 KUKA.ServoGun Software가 탑재된 경제적인 자동화 솔루션을 제공합니다.

스팟 용접 작업 시 로봇의 쉬운 통합 . 귀하를 위한 더 많은 이점을 찾아보세요. 
 

  • 간편한 핸들링. 신속한 생산 시작을 위한 시운전 마법사.
  • 자동 힘 교정. Start-up-Phase가 가속화되며 이 작업이 사용자를 위해 단순화됨.
  • 최대 반복 정확성. 높은 프로세스 품질을 위해.
  • 확장 가능한 패키지. 소프트웨어를 포함해서 구성요소의 수량 및 종류에서 다양한 옵션.
  • Industrie 4.0 적용 분야 요소. 상호 연결된 프로세스 및 제조 효율성을 위한 분석 툴(개발 중).
  • 글로벌 지원. KUKA 지사 및 프로세스 기술을 위한 글로벌한 기업(예: Bosch).
  • 개별 패키지 조정. 고객이 개별적인 규격에 따라 TechCenter에서.

Ready2_spot: 구성요소

KUKA ready2_spot: 점 용접을 위해 사전 구성된 자동화 패키지

적용 범위:

KUKA ready2_spot은 판재, 스틸 또는 알루미늄 가공 등의 점 용접에서 매우 다양한 형태로 사용하기에 적합합니다. 무엇보다 로봇을 점 용접에 새로 투입해야 하지만 통합 비용을 가능한 적게 유지해야 하는 경우에 장점이 있습니다.

KUKA ready2_spot_speed