Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

  • Engels / English
  • Frans / French
  • Nederlands / Dutch
  • Nederlands / Dutch
Palletiseerrobot

KUKA palletiseerrobot stapelt kratten Corona bier bij Katoen Natie

KUKA palletiseerrobot stapelt kratten Corona bier bij Katoen Natie


Katoen Natie

Katoen Natie werd in 1854 opgericht in de haven van Antwerpen. Op dat moment was het bedrijf vooral actief als gilde en in opslag - en transportbeheer. Door zijn technologische ontwikkelingen, werd Katoen Natie al snel een wereldspeler voor het leveren van logistieke en semi-industriële diensten aan diverse sectoren en havens. De uitstekende kwaliteit van deze diensten en het continue toezicht op de kosten vormen de basis voor hun lange termijn klantenrelaties. De kracht van hun concept is de combinatie van engineering, technologie, logistiek en semi-industriële diensten. De technologische oplossingen van Katoen Natie leiden tot serieuze kostenbesparingen voor haar klanten. Katoen Natie bestaat momenteel uit 400 operationele eenheden met 150 terminals en logistieke platformen die werk bieden voor meer dan 10.000 mensen over de hele wereld.

Een van de klanten van Katoen Natie is de wereldspeler in bier brouwen, AB Inbev. AB Inbev brouwt onder andere de merken Budweiser, Stella Artois, Jupiler en Corona. Het bedrijf staat op de eerste of tweede plaats op veel van de belangrijkste biermarkten ter wereld. Katoen Natie is voor AB Inbev verantwoordelijk voor het verschepen van de containers met Corona bier in Antwerpen. Het Corona bier wordt aangeleverd op paletten met telkens een hoogte van 8 lagen met bierkratten. Het probleem dat Katoen Natie ondervond was dat voor Europees transport, de paletten moesten worden omgestapeld tot een hoogte van 6 lagen.

Automatiseren met KUKA System Partner AVT Europe

Oorspronkelijk gebeurde het ontstapelen van de paletten van een hoogte van 8 kratten naar 6 manueel. Dit proces was echter zeer tijdrovend en ergonomisch niet haalbaar op lange termijn. Ook was er altijd een aanzienlijk risico op beschadigingen van de goederen. Om dit proces efficiënter en kosten effectiever te laten verlopen zocht Katoen Natie naar een automatseringsoplossing en die werd hun aangeboden door Official KUKA System Partner AVT Europe, gelegen in Essen. Door hun ervaring en kennis in automatisering en robotica kwam AVT Europe met de perfecte oplossing voor het probleem van Katoen Natie. Katoen Natie had in het verleden al samengewerkt met AVT Europe voor een ander automatiseringsproject. Katoen Natie was zeer tevreden van de kwaliteit en de professionaliteit die door AVT Europe werd geleverd. Omwille van deze positieve ervaring besloot Katoen Natie om opnieuw in zee te gaan met AVT Europe.


De oplossing werd geboden door Offical KUKA System Partner AVT Europe

De oplossing: dépalletiseren met een KR Quantec PA

AVT Europe ontwikkelde een automatiseringsoplossing waarmee een KUKA Quantec PA robot de aangevoerde paletten gaat omstapelen van 8 kratten hoog naar 6 kratten. De KUKA robot is uitgerust met een visiecamera waarmee hij de oriëntatie en de hoogte van de paletten kan definiëren. Vervolgens neemt de KR Quantec PA robot met een vacuüm grijper de kratten Corona bier op en stapelt deze nu tot een hoogte van 6 kratten. Hierna worden de nieuwe paletten naar een rekhoesmachine gebracht waar alles netjes wordt verpakt en gelabeld waarna ze klaar zijn om op transport te gaan. 
Palletiseerrobot
De KR Quantec PA depalletiseert palleten van 8 lagen naar 6. 

De voordelen van een palletiseerrobot

Het personeel dat oorspronkelijk verantwoordelijk was voor deze opdracht wordt nu ingezet als robot operator. Zij moeten er nu voor zorgen dat de installatie gevoed wordt met lege paletten zodat de robot hierop de kratten met Corona bier kan stapelen. De KUKA Quantec PA robot was voor AVT Europe de meest logische keuze als automatiseringsoplossing. Deze industriële 5-assige robot kan zonder enige moeite stapelhoogtes bereiken tot wel 2.500 millimeter. De cyclustijden van deze robot zijn ook de snelste op de markt, zelfs bij volledige draaglast.
De KR Quatec PA bereikt stapelhoogtes tot 2.500 milimeter.
Dankzij de automatiseringsoplossing van AVT Europe kan Katoen Natie zijn capaciteit verhogen met maar liefst 50% per uur. Doordat het omstapelen nu uitgevoerd wordt door een KR Quantec PA is ook de kans op fouten aanzienlijk gedaald. AVT Europe heeft voor Katoen Natie dus een oplossing op maat ontwikkeld die hun helpt om hun beloofde kwaliteit en kostenreductie naar hun eindklanten toe waar te maken.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.