Kies uw locatie:

Land

KUKA.AppTech

Ontwikkeld op basis ban bewezen sturingsconcepten uit de praktijk, aangevuld met jarenlange knowhow: Het programmeerconcept KUKA.AppTech maakt een efficiënte en eenvoudige robotprogrammering binnen de kortste tijd mogelijk. Dankzij de modulaire opbouw van de bibliotheek is de software niet enkel voor beginners, maar ook voor ervaren programmeurs.


KUKA.AppTech verkort de opstart

Een robot kan enkel doen wat hem vooraf is aangeleerd via software-instructies. Deze periode kan worden verkort met behulp van de KUK.AppTech softwareHet programmeerconcept is gebaseerd op een modulair principe, bestaande uit vooraf gedefinieerde structuren en programmasequenties. Hiervoor is geen uitgebreide programmeerkennis vereist. Zo hebben ook beginners eenvoudig toegang tot robotica en automatisering. Door de modulaire programmering kan de robot in recordtijd in gebruik worden genomen – met tot 30% tijdsbesparing in vergelijking met de klassieke methode zonder KUKA.AppTech.

On- en offlineprogrammering vullen elkaar perfect aan: 
De voordelen van KUKA.AppTech

Flexibel tussen on- en offlineprogrammering wisselen: KUKA.AppTech maakt het voor medewerkers heel eenvoudig om bewegingen uit te voeren en te testen. Zo ontstaat een digitale twin die naar de echte robot kan worden overgedragen – en het programmeerconcept biedt nog meer voordelen.
  • Snel

    Geoptimaliseerde projectvoorbereiding, simulatie en snelle opstart
  • Gestandaardiseerd

    Herbruikbare programma’s door gestandaardiseerde sjablonen
    (individueel aanpasbaar)
  • Eenvoudig

    Eenvoudige off- en onlineprogrammering van complexe robotapplicaties
  • Efficiënt

    Ideaal robotgebruik voor integrators en eindklanten

Bibliotheek vereenvoudigt programmering, ook bij omvangrijke installaties

Als schakel tussen de industriële robot en de PLC bevat het technologiepakket KUKA.AppTech een programmabibliotheek waarmee integrators en geavanceerde programmeurs zelfs complexe applicaties gestructureerd en gestandaardiseerd kunnen implementeren. De modules kunnen naar wens worden uitgebreid en opnieuw worden geschreven. De in de bibliotheek opgeslagen bewegingsroutines en -sequenties reduceren de programmering tot een minimum – of het nu gaat om handling, lassen, lijmen of meten. KUKA.AppTech verhoogt de efficiëntie omdat programmastructuren en bewegingssequenties niet steeds opnieuw moeten worden geprogrammeerd, maar eenvoudig kunnen worden hergebruikt. Door deze tijdsbesparing is er meer ruimte voor klantspecifieke aanpassingen en optimaliseringen.

 

Offlineprogrammering van industriële robots: de voordelen 


Eenvoudig te bedienen

Door gemakkelijke te begrijpen programmastructuren en terugkerende commando's kan KUKA.AppTech heel eenvoudig worden bediend. De robotprogrammering door een modulair systeem met kant-en klare elementen reduceert de benodigde opleiding voor beginners.

Flexibel en veilig

KUKA.AppTech maakt gebruik van vaste I/O-interfaces voor verschillende types PLC en KR C-sturingen. De bijbehorende PLC-componenten maken een eenvoudige besturing van de KUKA robot mogelijk. 

Maximaal efficiënt en comfortabel

Door een efficiënte en vereenvoudigde offlineprogrammering met inlineformulieren en via dialogen begeleidde hulp kan de robot snel in gebruik genomen worden en kunnen de inspanningen met tot 30% worden gereduceerd.

Klantspecifieke aanpassingen

De elementen voor stations- en componentenprogramma’s kunnen flexibel aan de klantspecifieke wensen worden aangepast. De voorgeprogrammeerde modules kunnen met individuele gebruikersgedefinieerde functies worden uitgebreid of aangepast.

Offlineprogrammeersysteem bespaart tijd

Met KUKA.AppTech wordt het grootste deel van de robotprogrammering offline op de pc uitgevoerd. Dat bespaart tijd en kosten.

In de praktijk ontwikkeld

KUKA.AppTech werd met behulp van jarenlang geteste sturingsconcepten uit de praktijk ontwikkeld. Zo past de software optimaal bij de behoeften van de gebruiker en levert zo een hoge kwaliteit.

KUKA.AppTech: Applicatie- en basismodules

Het technologiepakket KUKA.AppTech beschikt over verschillende modules die bij de robotprogrammering kunnen worden gebruikt: De basismodules zijn reeds volledig geprogrammeerd en kunnen door een eenvoudige klik aan de robot worden toegevoegd. De applicatiemodules worden naar behoefte geïnstalleerd en aan de individuele eisen aangepast. Hierbij profiteren de gebruikers bijvoorbeeld van volgende modules:

Bedienings- en programmeerhandleiding altijd voor u gereed 

Voor specificaties en documentatie over KUKA.AppTech, kunt u onze digitale kennisdatabase KUKA Xpert bezoeken. 
Na de registratie hebt u direct toegang tot tal van functies. Door uw account te verifiëren krijgt u bovendien bedrijfsspecifieke informatie en voordelen. Dit proces maakt het inloggen nog veiliger en kan enkele dagen in beslag nemen.

scholing

Installatie, configuratie en gebruik van het gehele KUKA.AppTech componentensysteem voor de robotprogrammering.