Kies uw locatie:

Land

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

Krachtig, veiliger, flexibel en intelligent: de Sunrise Cabinet is de controller voor KUKA's LBR iiwa cobot.  


De sturing KUKA Sunrise Cabinet biedt de krachtige, betrouwbare KUKA technologie in het klein. De flexibele opbouw en de daaruit resulterende uitbreidbaarheid maken er een multitalent van. Het aantal hardwarecomponenten, kabels en stekkers zijn duidelijk verminderd en door softwaregebaseerde oplossingen vervangen. De hoogwaardige en robuuste sturing is zo opgebouwd dat weinig onderhoud nodig is.

Overzicht van de voordelen van KUKA Sunrise Cabinet

Veelzijdig inzetbaar

De controller kan gebruikt worden voor alle LBR iiwa cobot varianten - voor maximale flexibiliteit, schaalbaarheid, prestaties en openheid, in een minimum aan ruimte. Ook de afmetingen van de controller garanderen flexibiliteit, aangezien deze zowel in een 19" rack als stand-alone geïnstalleerd kan worden.

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudige gebruikersinterface voor bediening en diagnose via de KUKA smartPAD met touch screen.

All-Rounder

Safety-, robot-, logic- en process-control met geïntegreerde sensorverwerking: Voor de volledige installatie is alles in slechts één sturing samen gebracht. 

varianten - voor maximale flexibiliteit, schaalbaarheid, prestaties en openheid, in een minimum aan ruimte. Ook de afmetingen van de controller garanderen flexibiliteit, aangezien deze zowel in een 19" rack als stand-alone geïnstalleerd kan worden.
KUKA Sunrise Cabinet
De sturing KUKA Sunrise Cabinet: Uitgerust met de nieuwste technologie

Gegevens en feiten over KUKA Sunrise Cabinet

 
Processor Quadcore
Harde schijf HDD, SDD optioneel
Interfaces USB, Ethernet, DVI-I
Beschermingsklasse IP 20

Afmetingen

500 x 483 x 190 millimeter (B x H x D)
Gewicht 23 kilogram
Nominale aansluitspanning AC 110 V - 230 V
Toegestane tolerantie van de nominale spanning +/- 10%
Netfrequentie 50 Hz ± 1Hz of 60 Hz ± 1Hz
Zekering aan netzijde 2 x 16 A traag
Omgevingstemperatuur (tijdens bedrijf)  +5 °C tot +45 °C