Alegeți locația:

Štát

Factori cheie în peisajul producției de mâine

Om, tehnologie și adaptare: Firmele, care au în vedere acești factori cheie, creează cu succes peisajul producției de mâine.


Factori cheie pentru succesul dvs.

Lumea producției, așa cum o cunoaștem, se află într-o transformare epocală. Insulele de producție se contopesc într-un peisaj dinamic al producției viitorului: digital, interconectat și flexibil, care se poate adapta la nevoile firmei și la cerințele pieței.

„Cine dorește să exploateze potențialul viitoarelor peisaje ale producției și să își asigure avantaje concurențiale pe termen lung, trebuie să combine inteligent cei trei factori cheie: omul, tehnologia și adaptarea” subliniază expertul în robotică industrială Prof. Dr. Ing. Dirk Jacob.

Pe de o parte, firmele trebuie să aibă în vedere cei trei factori cheie în propriile procese și sisteme pentru a aborda cu succes tendințele majore și evoluțiile dinamice ale pieței. Pe de altă parte, trebuie ca factorii cheie să se reflecte în produsele și serviciile oferite, astfel încât să existe o valoare adăugată de-a lungul întregului lanț de valoare.

Descoperiți cei trei factori cheie ai peisajului producției viitorului

Omul

Generare de valoare adăugată la interfața între om și mașină.

Peisajele de producție sustenabile au nevoie de oameni - atât ca dezvoltatori, cât și ca operatori. Luați-vă cu dvs. angajații pe drumul spre viitor. Efectele pozitive ale echipamentelor de producție flexibile și interconectate apar doar dacă pot fi ușor instalate, operate și dezvoltate de angajații dvs.

O simplificare generală a tuturor interfețelor, indiferent că este vorba despre programare, punere în funcțiune, operare, analiză sau service, permite unui grup larg de angajați să folosească tehnologiile inteligente de producție și să le adapteze la cerințe specifice.

În plus, sistemele de asistență tehnică, precum Cobots, Augmented și Virtual Reality, devin asistenți obișnuiți în halele fabricilor. Vă susțineți angajații și astfel obțineți noi modalități de lucru și posibilități de implementare.

Factorul cheie „omul” reprezintă baza pentru succesul viitor al firmei dvs. – dar numai în combinație cu factorii cheie „tehnologie” și „adaptare” își poate dezvălui întregul potențial.

Tehnologie

Tehnologiile de producție ale viitorului: flexibile, interconectate și inteligente.

Combinația dintre tehnologia operațională (OT) și tehnologia informației (IT) spulberă granițele existente până acum în peisajele de producție. Sistemele hardware și software pot monitoriza și controla independent utilajele, echipamentele și procesele. Integrarea în rețele și combinația cu dezvoltările bazate pe IT, cum ar fi inteligența artificială, Big Data și Cloud creează șanse noi, valoroase pentru firmele producătoare.

Tehnologiile de producție flexibile, cum ar fi liniile de producție robotizate, producția Matrix sau platformele mobile oferă o varietate de posibile aplicații și avantaje. Peisajele adaptabile ale producției permit companiilor să reacționeze agil și eficient la diversele condiții de infrastructură, cerințe referitoare la capacitate și tendințe de consum.

Factorul cheie tehnologie” permite firmei dvs. să fie competitivă, într-un mediu de piață digitalizat și automatizat. Însă doar alături de factorii cheie „omul” și „adaptare” se creează un peisaj al producției sigur pentru viitor.

Adaptare

Reacționare proactivă la noile provocări ale pieței - cu adaptarea rapidă a noilor tehnologii

Dacă firma dvs. poate sau nu să țină pasul cu schimbarea tehnologică rapidă depinde de capacitatea dvs. de adaptare și de flexibilitatea proceselor și tehnologiilor dvs. Pentru a rămâne competitiv în vremea evoluțiilor dinamice ale piețelor, ar trebui să investiți puternic în interfețe deschise și ecosisteme interconectate. Acestea reprezintă cheia către o structură de inovare vie și baza pentru adaptări și modernizări orientate către nevoi, extinderi are funcțiilor și dezvoltare ulterioară continuă.

De exemplu, funcțiile roboților pot fi extinse cu ajutorul plug-in-urilor pentru aplicații specifice, care le oferă abilități noi. Prin conectarea la serviciile inteligente, posibilitățile de optimizare pot fi recunoscute din timp și actualizările se pot instala automat. Inclusiv adaptările și modificările fizice la roboți, celule și echipamente pot fi implementate fără probleme prin tehnologii de adaptare, flexibile.

Prin colaborarea cu rețelele și comunitățile, unde se adună laolaltă dezvoltatorii, producătorii de echipamente, experții în producție și alte părți interesate, potențialul tehnologiilor poate fi analizat și exploatat cuprinzător – o valoare adăugată pentru utilizator și furnizor.

Factorul cheie „adaptare” este baza necesară pentru ca tehnologia dvs. de producție să fie permanent la zi. Dar numai în combinație cu factorii cheie „omul” și „tehnologie” poate fi implementat cu succes și transformat în avantaj concurențial.

Asigurați-vă acum avantajul!

Aflați totul despre provocările și oportunitățile peisajelor de producție viitoare din raportul nostru gratuit.


Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie