Fabricarea la comandă pentru componente de instalații
De la prototipuri la producția în serie – KUKA Automatiziare Romania S.R.L. oferă soluții de producție de înaltă precizie pentru proiecte complexe. Ca parte a grupului KUKA, ne bazăm pe instalații de producție de ultimă generație, procese automatizate și standarde de calitate stricte. Poziția noastră strategică în Sibiu, România, precum și conexiunile logistice foarte bune permit o implementare eficientă și livrări rapide, fiabile și de cea mai înaltă calitate în întreaga lume.
Parcul nostru de mașini
Frezare și strunjire
- 8 freze CNC cu 3 axe < 1.000 mm
- 12 freze CNC cu 5 axe < 1.200 mm
- 3 freze-alunecări orizontale < 2.000 mm
- 2 freze-alunecări orizontale < 5.000 mm
- 1 freză convențională
- 2 strunguri convenționale
Șlefuire și tăiere
- 1 mașină de șlefuit și debavurat
1.350 mm x 1-120 mm - 1 mașină industrială de debavurat cu tambur
850 mm x 200 mm - 2 ferăstraie cu bandă orizontale
Ø 310 mm - 1 mașină de tăiat cu plasmă și autogenă CNC
2.500 mm x 10.000 mm x 200 mm - 1 mașină de tăiat cu plasmă/oxigen
2.000 mm x 3.000 mm x 100 mm - 1 mașină de tăiat cu electroeroziune CNC
320 mm x 400 mm x 1.500 mm - 1 mașină de tăiat cu jet de apă
2.000 mm x 4.000 mm x 150 mm - 1 ferăstrău circular manual pentru aluminiu și metale ușoare
Ø 140 mm la 90° - 1 ferăstrău dublu pentru aluminiu
2.800 mm x 500 mm x 2.800 mm
Călire și sudare
- 1 instalație de călire prin inducție
- 1 călire prin călire
- 6 aparate de sudare cu gaz inert/aparate de sudare activă a metalelor (aparate de sudare MIG/MAG)
- 2 aparate de sudare cu gaz intercalat cu tungsten (aparate de sudare WIG)
- 1 celulă de sudare cu gaz inert/robot de sudare cu gaz inert
Procedură specială
- 1 instalație de sablare
- 1 presă de strângere
- 1 baie de brunare
700 mm x 180 mm x 220 mm - 2 cabine de vopsire umedă < 6.000 mm
- 4 brațe de măsurare 3D
- 1 laser tracker
- 1 mașină de măsurare a coordonatelor (CMM)
2.000 mm x 4.000 mm x 1.800 mm
Portofoliul nostru de produse
• Piese de contur
• Piese de legătură
• Piese îndoite
• Console
• Piese găurite și frezate
• Plăci de bază și plăci pentru scule
• Construcții sudate
• Tratarea suprafețelor
• Montarea sistemelor de prindere
• Montarea sculelor
• Instalații electrice
• Instalații pneumatice
• Suporturi pentru baterii și instalații de montare
• Montarea platformelor pentru industria aeronautică și aerospațială
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Sculele de depozitare și magazinele de componente
- Măsurarea coordonatelor
- Măsurarea componentelor
- Măsurarea sculelor