Alegeți locația:

Štát

KMP 600-S diffDrive

Cu o viteză de până la doi metri pe secundă, platforma mobilă KMP 600-S diffDrive de la KUKA nu este doar rapidă, ci îndeplinește și cele mai înalte cerințe de siguranță datorită scanerelor laser și recunoașterii 3D a obiectelor. Astfel, sistemul de transport cu ghidare automată duce intralogistica industrială la un nou nivel.


Libertate mobilă datorită AGV: Transportul materialelor în spații dinamice

Platforma mobilă KUKA KMP 600-S diffDrive deschide noi căi, oferind mai multă flexibilitate pentru intralogistica de producție. Ca „vehicul cu ghidare automată” (AGV), KMP 600-S diffDrive suportă o sarcină utilă de până la 600 de kilograme . În plus, permite libertate maximă de mișcare pentru angajați, pentru că nu sunt necesare garduri de protecție. Scanerele cu laser montate în partea din față și din spate a mașinii oferă siguranță maximă și permit viteze mari în toate direcțiile de deplasare, atunci când durata ciclului o impune.

 

Vehiculul compatibil MRK este flexibil în utilizare și sigur în mediul de lucru uman 

Fie că este vorba de camioane industriale pe distanțe lungi, fie că sunt utilizate ca sisteme de asamblare AGV sau pentru transportul în sectorul alimentar: Sistemele AGV de la KUKA au numeroase aplicații.

Ce avantaje oferă sistemele AGV pentru logistica internă?

Sistemele AGV aduc în mod complet automat mărfurile și materiile prime necesare la locul și la momentul potrivit. Acestea preiau sarcinile de transport solicitante din punct de vedere fizic și, datorită tehnologiei de siguranță extinse, pot împărți traseele de deplasare cu angajații și camioanele industriale convenționale. Prin utilizarea sistemului de recunoaștere a obiectelor 3D pe bază de cameră, acestea se integrează perfect în spațiile de producție existente. KMP 600-S diffDrive poate fi extins și cu un sistem de recunoaștere a obiectelor 3D. Sistemul de transport fără șofer detectează în mod autonom obstacolele care se află la o înălțime cuprinsă între 50 de milimetri și 2,10 metri deasupra solului. KMP 600-S diffDrive este echipat în mod ideal pentru condițiile dure de zi cu zi ale producției industriale: Datorită designului în conformitate cu clasa de protecție IP 54 este protejat împotriva stropirii cu apă și praf, de exemplu .
  • Standard de siguranță ridicat

    • Scaner laser față și spate
    • Detectarea obstacolelor 3D, disponibilă opțional
    • Patru opriri de urgență
    • Câte opt zone de siguranță, în fața și în spatele vehiculului
  • Extrem de rapid

    • AGV se deplasează până la 2 metri pe secundă
    • Viteză maximă în toate direcțiile
    • Dispozitiv de ridicare integrat cu până la 60 de milimetri în mai puțin de 3 secunde
  • Clasa de protecție IP 54

    • Echipată ideal pentru rutina zilnică a producției industriale
    • Protecție împotriva corpurilor străine, cum ar fi praful (metalic)
    • Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile
  • Navigație inteligentă

    • Software de gestionare a flotei pentru întregul portofoliu KUKA AGV
    • Navigație prin scaner laser și o hartă pregenerată a împrejurimilor 
    • Recunoaște cea mai rapidă rută, chiar și în spații complexe

Sistem universal cu funcționare de lungă durată, cu o mulțime de accesorii în detaliu

  • Comportament dinamic remarcabil

    KMP 600-S diffDrive se caracterizează printr-o dinamică ridicată. Se poate deplasa în linie dreaptă cu o viteză de până la 2 metri pe secundă, cu o accelerație maximă de 1,25m⁄ s2 și o accelerație maximă de frânare de 1,5m⁄ s2. Acest lucru poate optimiza în mod semnificativ eficiența operațională și poate reduce timpii de transport intern .
  • Precizie mare de poziționare

    Cu ajutorul KUKA.NavigationSolution, KMP 600-S diffDrive poate atinge o precizie de poziționare de ±10 mm, fără a fi nevoie de repere sau reflectoare auxiliare. Astfel, acesta poate fi utilizat în multe domenii de producție logistică și impresionează prin livrarea de materiale cu precizie, andocarea automată și funcționarea autonomă.
  • Dispozitiv de ridicare integrat

    Dispozitivul de ridicare este deja integrat în KMP 600-S diffDrive. De exemplu, vehiculul de transport fără șofer (AGV) poate ridica paleții sau cutiile de carton cu până la 60 de milimetri – în mai puțin de trei secunde. 
  • Interfețe pentru orice nevoie

    KMP 600-S diffDrive poate conecta o gamă largă de stații de lucru și oferă exact opțiunile de manipulare a încărcăturii de care are nevoie clientul. De exemplu, acesta acționează ca un AGV („Automated Guided Vehicle”) cu încărcătură superioară, ca un cărucior sau prin intermediul dispozitivului de ridicare integrat. În același timp, sistemul de transport fără șofer dispune de numeroase interfețe pentru dezvoltarea aplicațiilor, inclusiv 48 VCC, 24 VCC, EtherCAT, I/O, STO. 
  • Baterie Li-Ion

    Fiecare KMP 600-S diffDrive are o durată de funcționare de aproximativ opt ore și poate fi reîncărcat în două ore. Bateria sistemului AGV se caracterizează printr-un ciclu de viață lung.
  • Opt zone de siguranță

    Există câte opt zone de siguranță în fața și în spatele KMP 600-S diffDrive, pe care clienții le pot adapta individual – în funcție de situația aplicației. Dimensiunea câmpului de protecție se modifică în mod dinamic în funcție de viteză și de direcția de deplasare.

Automated Guided Vehicles de la KUKA: Punere în funcțiune rapidă și întreținere ușoară

Programarea aplicațiilor este posibilă prin JAVA. Pentru ca vehiculele inteligente și autonome KUKA să poată sprijini în mod optim fluxul intern de materiale, acestea trebuie mai întâi să fie instruite inițial. Punerea în funcțiune a KMP 600-S diffDrive este rapidă și ușoară prin intermediul unui controler manual. Întreținerea este la fel de ușoară ca și punerea în funcțiune: Accesul la componentele AGV, cum ar fi rolele de rulare, scanerele laser și interfețele de service, este posibil fără uneltepentru inspecție, actualizări de firmware, calibrare și reparații. 

KUKA.NavigationSolution Soluția flexibilă pentru sistemele dumneavoastră de transport fără șofer (FTS)

KMP 600-S diffDrive aduce cu el partenerul ideal, care își valorifică perfect punctele forte în cazul vehiculelor cu navigație autonomă: KUKA.NavigationSolution. Soluția software cu algoritmul inteligent SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping)  creează o hartă a spațiului. Astfel, poate prelua localizarea în spațiu (pe vehiculul propriu-zis), precum și coordonarea tuturor Automated Guided Vehicles (pe un computer central). Utilizând informații precum distanța și viteza, managerul de flotă determină cea mai bună rută pe rețeaua de drumuri. Soluția noastră acoperă toate cerințele din domeniul mobilității.

Navigația, gestionarea și monitorizarea automată a sistemelor AGV

Mai multe informații despre acest software!