Performanță maximă – eficiență maximă
De la prima generație din 2000, am optimizat continuu versatilul KR QUANTEC, inclusiv în ceea ce privește consumul de energie. Modelul actual consumă cu aproximativ 60 % mai puțină energie, ceea ce reduce costurile și emisiile de CO₂. Seria de roboți KR QUANTEC cu o capacitate portantă cuprinsă între 120 kg și 300 kg oferă un portofoliu impresionant, utilizat în aproape toate segmentele de piață.