Vyberte si svoje miesto:

Štát

Bin picking

U bin pickingu jde o automatické rozpoznání předmětů v kontejneru, jejich uchopení a odebrání. Výzvou bývá v tomto kontextu většinou chaotické uspořádání předmětů. K tomu účelu nabízí KUKA kompletní řešení dle požadavků zákazníka.


Bin Picking – „Výběr z krabice"

Klasickými úkoly průmyslových robotů je osazování nebo přeprava dílů z jednoho místa na druhé. Rostoucí požadavky a složitost ve výrobním průmyslu vyžadují, aby průmyslové roboty kromě jednoduchého nakládání a vykládání dokázaly rozpoznat a identifikovat díly co nejrychleji. A právě zde přichází do hry tzv. bin picking. V překladu to znamená „Výběr z krabice“ a probíhá ve třech krocích, ve kterých jsou náhodně uspořádané předměty rozpoznány, odebrány a přemístěny.

Buňka bin picking pro přesné třídění náhodně uspořádaných předmětů pomocí senzoru 3D-Vision

Systém bin picking lze snadno přeprogramovat a použít na jiném obráběcím stroji.

Sáhněte spolu s námi po úspěchu Vaší společnosti

Vše z jednoho zdroje, nezávisle na výrobci

Od inteligentní kamery od společnosti Roboception po 3D senzor od firmy MAFU Automation: Máme k dispozici různá modulární řešení pro maximalizaci flexibility, hospodárnosti a ulehčení práce zaměstnanců ve Vaší společnosti pomocí bin pickingu. K tomu účelu poskytujeme potřebné komponenty, které zajistí účinný a hladký přechod, abyste mohli z těchto výhod plně profitovat.

 

Výběr z krabice pomocí produktů značky KUKA nabízí řadu výhod:


Řešení end-to-end dle požadavků zákazníka 

Převezmeme kompletní konfiguraci včetně studií proveditelnosti a implementujeme konkrétní řešení pro systémové integrátory a zákazníky.

Standardní funkční balíčky bin picking 

Díky CAD modelu a systémům 3D/2D Vision nabízíme finančně výhodné řešení s předdefinovanými komponenty pro díly různých velikostí.

Účinnost

Dobu cyklu zkracujeme díky umělé inteligenci při rozpoznávání předmětů, prostřednictvím paralelního plánování dráhy a bezkolizních pohybů robotického ramene.

Vysoká flexibilita

Připojením zákaznicky specifických výrobců kamer (např. Roboception, Keyence, ISRA Vision, MECH MIND, ...) zůstává zákazník maximálně flexibilní. Možné je také uchopování dílů z dopravních pásů.

Snadná manipulace

Například díky předdefinovaným komponentám přímo na smartPADu je integrace a konfigurace snadná i pro začátečníky se základními znalostmi robota.

Osvědčená kvalita

S naším know-how v oblasti Průmyslu 4.0 a globálním zákaznickým servisem Vás podpoříme při automatizaci a pomůžeme s dalšími informacemi.

Dokonalá souhra mezi průmyslovým robotem, softwarem a kamerovou technologií

Automatizované odebírání dílů z krabice nachází vysoké uplatnění v odvětvích, kde se manipuluje s velkým množstvím sypkého materiálu. Vzhledem k tomu, že produkty jsou v kontejneru volně ložené nebo netříděné, používá se k manipulaci systém pro zpracování 3D obrazu v kombinaci s průmyslovým robotem. To umožňuje automatizovanou manipulaci se sypkými materiály všeho druhu. Kombinace systému pro zpracování obrazu a průmyslového robota přináší mnoho výhod. Naším cílem je tyto výhody maximalizovat.

Rozmanité roboty pro každý úchop

KUKA nabízí široký sortiment průmyslových robotů s různými užitečnými zatíženími a dosahy, které splňují Vaše individuální požadavky a oblasti použití.


Další prvky pro optimalizaci Vaší aplikace bin picking

Chtěli byste upgradovat svou výrobu na bin picking?

Rádi Vám poradíme

Jaké oblasti nejvíce těží z bin pickingu?

  • Montáž

    Rozpoznání, uchopování a oddělování šroubů a malých dílů v krabici, které se třídí a používají při konečné montáži.

    Zjistěte více o automobilovém průmyslu.
  • Pick & Place

    Uchopování odlitků, které leží netříděné v krabici a musí se z krabice odebírat pro další zpracování.

    Uč sa viac
  • Machine Tending

    Vkládání litých dílů do CNC řízeného stroje k dalšímu zpracování.

    Uč sa viac
  • Paletování

    Rozpoznání, uchopování a oddělování ohnutých plechových dílů z krabice a jejich uložení na pás nebo do předem definované polohy.

    Zjistěte více o kovodělném průmyslu.

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies