Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA.CNC Sinumerik

Softvér KUKA.CNC Sinumerik vám ponúka možnosť spojiť riadiacu jednotku robota KUKA C4 s predradeným ovládaním Siemens 840D sl a dosiahnuť tak kompletnú obsluhu a programovanie robota prostredníctvom štandardných funkcií Siemens. 


Funkcia KUKA.CNC Sinumerik

Prostredníctvom KUKA.CNC Sinumerik a synchronizovaného rozhrania Profinet medzi ovládaním KR C4 a ovládaním Siemens Sinumerik 840D sl je možné ovládať a riadiť ľubovoľného robota KUKA prostredníctvom ovládania Sinumerik.

Sinumerik 840D sl pritom preberá úlohy plánovania dráhy robota a obsluhe CNC zvyknutej na systém Sinumerik ponúka všetky známe možnosti na prevádzku robota KUKA prostredníctvom ovládacích funkcií Sinumerik – napríklad programovanie G-Code a cyklové programy.

Najvyššia presnosť dráhy vďaka inteligentnému programovaniu

Na strane ovládania KUKA sa naďalej používajú všetky ovládacie a pohonné funkcie, ktoré čo najpresnejšie pohybujú priemyselným robotom po jeho naprogramovanej dráhe. Prekladač dráhy robota k tomu využíva dynamický model robota, ktorý umožňuje najlepší možný pojazd robota v jeho aktuálnej póze. Dráhové a bezpečnostné algoritmy KUKA umožňujú bezpečnú prevádzku robota aj v spojení s ovládaním Siemens 840D sl.

Výhody KUKA.CNC Sinumerik

  • Zapojenie robota do existujúcich systémov CAM
  • Vylepšené správanie robota na dráhe
  • Ovládanie robota so znalosťami CNC
  • Optimálne štandardizované riešenie cez SINUMERIK Operate
  • Jednoduchá integrácia zariadenia do strojovej siete s funkciami SINUMERIK


Systémové predpoklady pre KUKA.CNC Sinumerik

  • Riadenie robota KR C4
  • Rozhranie X63
  • Externé ovládanie Siemens SINUMERIK 840D sl
  • Softvér KUKA System Software 8.3.9
  • WorkVisual 3.0
  • PROFINET 3.2