Svařovací stroje Magnetarc

Svařovací stroje Magnetarc od firmy KUKA používají mnozí výrobci automobilů a také dodavatelé kovoprůmyslu. Vyznačují se absolutně exaktní přesností polohování během procesu svařování a trvale vysokou odolností dílů proti zátěži.

Lídr celosvětového trhu s dlouholetou specializací na svařování metodou Magnetarc

KUKA je s více než 200 instalovanými svařovacími stroji Magnetarc ve více než 19 zemích lídrem na celosvětovém trhu a od roku 1972 nabízí svařovací stroje Magnetarc. Od té doby se metoda průběžně dále vyvíjí. Nejnovější generace svařovacího stroje nabízí ještě vyšší kvalitu procesu a vyšší výkonnost. Kontrolu zajišťuje optimalizovaný KUKA procesní monitorovací a dokumentační systém PCD. Větší produktivitu zajišťují četné konstrukční inovace a dosud nepřekonané dlouhé údržbové a servisní intervaly.

Výhody svařovacích strojů Magnetarc od firmy KUKA

  • Náskok díky zkušenostem: KUKA není jen výrobcem strojů, jako zhotovitel zakázek je také praktickým uživatelem technologie Magnetarc. Tak se důležité znalosti přímo prolínají s vývojem nových strojů a procesů.
  • Maximální snížení nákladů: Moderní svařovací metoda Magnetarc umožňuje použití drahého materiálu jen na místech, která jsou pro díl relevantní.
  • Maximální kvalita svařování: Vsaďte na výrobní metodu, při které je validován každý díl.
  • Maximální flexibilita: Nezáleží na tom, jedná-li se o stroj s jednou hlavou, dvěma hlavami nebo vertikální stroj. Pro každý díl Vám poskytneme ideální řešení.
  • Optimalizace dílů: Mobilní průmysl vyžaduje řešení snižující hmotnost. Svařování je možností pro vše moderní, co se hýbe.
  • Maximální ergonomie: Použití intuitivního ovládání s dotykovou obrazovkou a ergonomicky uspořádaný pracovní prostor práci zrychlují a zefektivňují.
  • Různorodé kombinace materiálů: Svařovací stroj Magnetarc umožňuje spojování i náročných kombinací materiálů.

Na míru vyrobené stroje podle Vašich potřeb 

KUKA Vám nabízí ekonomická, úspěšná a procesně bezpečná řešení podle specifických požadavků zákazníka se spektrem kompresní síly od 5 do 600 kilonewtonů. Svařovací stroje Magnetarc jsou dostupné v jedno- nebo dvouhlavém provedení. Do programu patří také speciální aplikace ve vertikálním provedení.

Maschinenportfolio Magnetarc
Portfolio svařovacích strojů Magnetarc od firmy KUKA

KUKA svařovací stroje Magnetarc: připraven pro Industrie 4.0

Nové ovládání a monitorování procesu KUKA PCD (Process Control and Documentation) sleduje a elektronicky archivuje všechna procesní data našich svařovacích strojů Magnetarc. Jsou tak k dispozici pro další možnosti analýz, například v cloudových systémech. Způsobilost ovládání pro připojení do sítě představuje další významný krok na cestě k Industrie 4.0 a ještě vyšší produktivitu.

Jako výrobce flexibilních systémů pro automatickou výrobu má KUKA zkušenosti a kompetence pro vývoj a realizaci procesně bezpečných a ekonomicky úspěšných kompletních řešení.

Nastavenia súborov cookies OK a objaviť svet KUKA

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies