Vyberte si svoje miesto:

Štát

Draaitafels

Jednoosový nastavovač polohy KP1-V

Jednoosový otočný stôl KP1-V s vertikálnou otočnou osou slúži na priame nastavenie obrobku do polohy alebo ako modulárny základ. Je dostupný so zaťažením 500 a 1 000 kilogramov.


Výhody otočného stola KP1-V:

  • Kompaktný dizajn:
    Vďaka jeho nepatrným vonkajším rozmerom môže pomocou otočného stola KP1-V realizovať obzvlášť priestorovo úsporné automatizačné riešenia.
  • Centrálne privádzanie médií:
    Dutý hriadeľ v strede upínacej platne umožňuje priame privádzanie médií – viac priestorovej ekonómie pri každej konštrukcii.
  • Nekonečne sa otáčajúci:
    Vďaka svojej nekonečne sa otáčajúcej konštrukcii je otočný stôl v každej polohe osi optimálne nastavený a dá sa neobmedzene využívať.
  • Ergonomická vkladacia výška:
    S vkladacou výškou 705 mm KP1-V uľahčuje vkladanie obrobkov a podporuje týmto produktivitu a účinnosť Vašej aplikácie.
  • Identická vŕtacia schéma:
    Všetky KP1-V majú identickú vŕtaciu schému, pre bezpečné projektovanie, ako aj pre rýchlu, hladkú integráciu do Vašej konštrukcie.
  • Vysoký zvárací výkon:
    Zvárajte až do 500 A pri dobe zapnutia 100 %.

Porovnanie údajov a variantov otočného stola:


KP1-V 500 KP1-V 1000
Menovité zaťaženie 500 kg 1 000 kg
Presnosť opakovania polohy <±0,08 mm  <±0,08 mm
 Vkladacia výška 705 mm 705 mm
Oblasť otáčania s prívodom energie +/-185° +/-185°
Oblasť otáčania bez prívodu energie nekonečne nekonečne
Doba otáčania (180°/360°) 2,1 s/3,2 s 2,5 s/4 s
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(100 % ED), nekonečne sa otáčajúci
500 A  500 A
Voliteľné: Menovitý zvárací prúd
(60 % ED), nekonečne sa otáčajúci
590 A 590 A