Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA.Sim

Chytrý simulační software pro účinné off-line programování robotů KUKA: Pomocí KUKA.Sim optimalizujete využití svých zařízení a robotů mimo výrobní prostředí, a to jednoduše a rychle.


Vyšší produktivita, bezpečnost a konkurenceschopnost

Software KUKA.Sim zaměřený na budoucnost oživuje robotické aplikace ve virtuálním prostředí - ještě před uvedením zařízení do provozu. Pohybové sekvence robota naprogramované off-line jsou zobrazovány v reálném čase a jejich doby cyklů jsou analyzovány a optimalizovány. Pomocí funkcí jako jsou kontroly dosažitelnosti a rozpoznávání kolizí můžete zajistit, že budou programy robotů a dispozice pracovních buněk proveditelné. Digitální simulace tak nabízí maximální spolehlivost plánování výrobních procesů s minimálními náklady a výdaji. Zároveň jsou minimalizovány prostoje ve výrobě.

Simulace zařízení v několika málo minutách, a to bez rozsáhlých znalostí programování pomocí KUKA.Sim

Simulační software KUKA.Sim umožňuje zjednodušené programování a optimalizaci výroby

Od off-line programování až po virtuální uvedení do provozu

KUKA.Sim vytváří digitální dvojče a tím identický obraz následného výrobního procesu. 3D simulace pokrývá celý průběh plánování: od návrhu procesu přes vizualizaci materiálových toků a problémových míst až po kód PLC. Data jsou stoprocentně konzistentní, takže virtuální a reálné řízení pracují s naprosto stejnými daty. Tímto způsobem vytváří KUKA.Sim základ pro virtuální uvedení do provozu, aby bylo možné předem otestovat a optimalizovat nové výrobní linky. 

Přesvědčivé výhody při simulaci výrobních procesů pomocí KUKA.Sim


  • Úspora času

    Plánujte své technologické koncepce zařízení a robotů rychle, jednoduše a individuálně – bez nutnosti je reálně vyrobit.

  • Zvýšení obratu

    KUKA.Sim poskytne podporu vašemu oddělení odbytu, abyste svá řešení profesionálně představili koncovým zákazníkům a mohli zvýšit úspěšnost prodeje.

  • Spolehlivost plánování

    Již během přípravy navrhněte koncepce zařízení s velmi vysokou přesností dob taktu pro lepší spolehlivost plánování a konkurenceschopnost.

  • Kontrolovatelnost

    Pomocí kontroly dosažitelnosti a rozpoznávání kolizí zajistíte, že budou vaše programy robotů a dispozice buněk realizovatelné.

Maximální flexibilita díky modulární softwarové architektuře

KUKA.Sim spoléhá na modulární softwarovou architekturu - a tedy na efektivní, flexibilní modulární princip s dlouhou životností. Základní balíček lze rozšířit o tři doplňky: pro výkonné modelování knihovny jednotlivých komponent, pro virtuální uvedení do provozu a pro simulaci svařovacích aplikací. To znamená, že: Zákazníci platí pouze za funkční rozšíření, která skutečně potřebují. Pokud se jejich potřeby změní, mohou uživatelé v budoucnu snadno přidat další doplňky. Modulární systém totiž přesvědčuje svou flexibilitou a dlouhou životností. 

Bezprostředně po své úspěšné registraci budete mít přístup k velkému množství funkcí. Verifikací svého účtu získáte navíc specifické firemní informace a benefity. Tento proces slouží bezpečnosti vašeho individuálního přihlášení a může trvat několik dnů.

Videonávody KUKA.Sim

Návody krok za krokem pro programátory všech úrovní zkušeností - od začátečníků až po experty.


KUKA.Sim je inteligentní simulační software pro úsporu času, zvýšení prodeje a zlepšení konkurenceschopnosti na rychle se rozvíjejícím trhu.

Quirin Goerz, Chief Information Officer ve společnosti KUKA 

Rychle, jednoduše a efektivně pomocí KUKA.Sim

KUKA.Sim je díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a celé řadě funkcí a modulů optimálním řešení pro maximální efektivitu při off-line programování. Jednoduchý, ale výkonný editor KRL (KUKA Robot Language) poskytuje dva náhledy: pro odborníky a pro začátečníky. Vizuální programový strom tak například umožňuje programování i bez znalostí KRL. Vytvořte optimální rozvržení pro výrobní zařízení už v počáteční fázi projektu. Přetáhněte jednoduše inteligentní komponenty z rozsáhlé knihovny na požadované místo. Zkontrolujte alternativy a prověřte koncepce s minimálními náklady. Vzhledem k tomu, že se pohyb provádí v reálném čase, je možné přesně vypočítat doby cyklu. Nakonec lze simulace zpřístupnit v různých formátech pro téměř jakékoli zařízení: od mobilních po desktopové aplikace, od 2D po 3D. 

Zážitek ze simulací robotů na mobilních zařízeních

KUKA.Sim vám umožňuje ponořit se do virtuální reality. Pomocí hardwaru pro virtuální realitu (není součástí objemu dodávky) můžete své koncepce zařízení virtuálně představit – zlatý hřeb na každém veletrhu při prezentaci produktů.

Výsledky simulace si můžete také nechat zobrazit na cestách pomocí aplikace Mobile Viewer App na tabletu nebo chytrém telefonu. Stáhněte si aplikaci na Google Play nebo v App Store .
Kód QR k aplikaci pro mobilní zobrazování Mobile Viewer
Bezprostředně po své úspěšné registraci budete mít přístup k velkému množství funkcí. Verifikací svého účtu získáte navíc specifické firemní informace a benefity. Tento proces slouží bezpečnosti vašeho individuálního přihlášení a může trvat několik dnů.

Zážitek ze simulací robotů na mobilních zařízeních

KUKA.Sim vám umožňuje ponořit se do virtuální reality. Pomocí hardwaru pro virtuální realitu (není součástí objemu dodávky) můžete své koncepce zařízení virtuálně představit – zlatý hřeb na každém veletrhu při prezentaci produktů.

Výsledky simulace si můžete také nechat zobrazit na cestách pomocí aplikace Mobile Viewer App na tabletu nebo chytrém telefonu. Stáhněte si aplikaci na Google Play nebo v App Store .
Kód QR k aplikaci pro mobilní zobrazování Mobile Viewer