Vyberte si svoje miesto:

Štát

Svařovací stroje Magnetarc

Svařovací stroje Magnetarc od firmy KUKA používají mnozí výrobci automobilů a také dodavatelé kovoprůmyslu. Vyznačují se absolutně exaktní přesností polohování během procesu svařování a trvale vysokou odolností dílů proti zátěži.


Lídr celosvětového trhu s dlouholetou specializací na svařování metodou Magnetarc

KUKA je s více než 200 instalovanými svařovacími stroji Magnetarc ve více než 19 zemích lídrem na celosvětovém trhu a od roku 1972 nabízí svařovací stroje Magnetarc. Od té doby se metoda průběžně dále vyvíjí. Nejnovější generace svařovacího stroje nabízí ještě vyšší kvalitu procesu a vyšší výkonnost. Kontrolu zajišťuje optimalizovaný KUKA procesní monitorovací a dokumentační systém PCD. Větší produktivitu zajišťují četné konstrukční inovace a dosud nepřekonané dlouhé údržbové a servisní intervaly.

Od svařování po zakázkovou výrobu: Kompletní portfolio

Svařování Margnetarc umožňuje širokou škálu kombinací materiálů. Patří sem i spojování litiny s kuličkovým grafitem s ocelí při nízké spotřebě energie.

Výhody svařovacích strojů Magnetarc od firmy KUKA

  • Náskok díky zkušenostem: KUKA není jen výrobcem strojů, jako zhotovitel zakázek je také praktickým uživatelem technologie Magnetarc. Tak se důležité znalosti přímo prolínají s vývojem nových strojů a procesů.
  • Maximální snížení nákladů: Moderní svařovací metoda Magnetarc umožňuje použití drahého materiálu jen na místech, která jsou pro díl relevantní.
  • Maximální kvalita svařování: Vsaďte na výrobní metodu, při které je validován každý díl.
  • Maximální flexibilita: Nezáleží na tom, jedná-li se o stroj s jednou hlavou, dvěma hlavami nebo vertikální stroj. Pro každý díl Vám poskytneme ideální řešení.
  • Optimalizace dílů: Mobilní průmysl vyžaduje řešení snižující hmotnost. Svařování je možností pro vše moderní, co se hýbe.
  • Maximální ergonomie: Použití intuitivního ovládání s dotykovou obrazovkou a ergonomicky uspořádaný pracovní prostor práci zrychlují a zefektivňují.
  • Různorodé kombinace materiálů: Svařovací stroj Magnetarc umožňuje spojování i náročných kombinací materiálů.

Na míru vyrobené stroje podle Vašich potřeb 

KUKA Vám nabízí ekonomická, úspěšná a procesně bezpečná řešení podle specifických požadavků zákazníka se spektrem kompresní síly od 5 do 600 kilonewtonů. Svařovací stroje Magnetarc jsou dostupné v jedno- nebo dvouhlavém provedení. Do programu patří také speciální aplikace ve vertikálním provedení.

Maschinenportfolio Magnetarc
Portfolio svařovacích strojů Magnetarc od firmy KUKA

KUKA svařovací stroje Magnetarc: připraven pro Industrie 4.0

Nové ovládání a monitorování procesu KUKA PCD (Process Control and Documentation) sleduje a elektronicky archivuje všechna procesní data našich svařovacích strojů Magnetarc. Jsou tak k dispozici pro další možnosti analýz, například v cloudových systémech. Způsobilost ovládání pro připojení do sítě představuje další významný krok na cestě k Industrie 4.0 a ještě vyšší produktivitu.

Jako výrobce flexibilních systémů pro automatickou výrobu má KUKA zkušenosti a kompetence pro vývoj a realizaci procesně bezpečných a ekonomicky úspěšných kompletních řešení.