Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zásuvka KS: flexibilný prísun konštrukčných dielov pomocou KUKA 

Zásuvka KS predstavuje výhodné a spoľahlivé riešenie pre stacionárny prísun a výstup, ako aj privádzanie konštrukčných dielov do linky. Zásuvku možno dĺžkovo a výškovo prispôsobiť individuálnym požiadavkám Vašich výrobných zariadení.


Zásuvka KS predstavuje cenného pomocníka pri výrobe karosérií. Jej nosnosť je až 100 kg na jeden meter a používa sa všade, kde je potrebné manuálne prisúvanie alebo odsúvanie konštrukčných dielov v procesnom reťazci.

Typickými oblasťami použitia sú kontroly kvality, akými sú vizuálne alebo iné testy. Zásuvka sa okrem toho používa aj na privádzanie konštrukčných dielov a ich umiestňovanie do zásobníka.

Zásuvka KS je praktická z nasledujúcich dôvodov: Je navrhnutá tak, že možno zabudovať aj viaceré zásuvky vedľa seba. Ponúkame ju pre rôzne pracovné procesy vo dvoch variantoch vzdialeností. Okrem toho máte na výber rôzne výšky až do 1 000 milimetrov.

Správna zásuvka KS pre Vaše potreby

Široké vyhotovenie

Vzdialenosť medzi jednotlivými zásuvkami môže pri širokom variante zásuvky KS dosahovať minimálne 600 milimetrov. 

Úzke vyhotovenie

Druhý variant zásuvky KS je so svojou minimálnou vzdialenosťou 300 milimetrov priestorovo úsporný a optimálne vhodný pre menšie konštrukčné diely.

 
Voliteľné rozšírenia

Oba varianty zásuvky KS môžete doplniť nasledujúcimi komponentami:

  • Oporné kolieska
  • Ventilový ostrov
  • Energetická reťaz
  • Vstupné tlmiče

Prednosti zásuvky KS

  • Nízke prevádzkové náklady: Vďaka modulárnej konštrukcii a nízkemu počtu zabudovaných dielov je zásuvka KS mimoriadne nenáročná z hľadiska údržby.
  • Je potrebné minimálne množstvo energie: Zásuvka sa ovláda manuálne.
  • Štíhly dizajn