Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA omniMove tahrik teknolojisi

KUKA tahrik teknolojisi Mecanum tekerleğine dayanıyor ve aracınızın sınırsız manevra kabiliyetine olanak sağlıyor. Çok yönlü tahrik sayesinde KUKA ürünleri, ayakta durma noktasından herhangi bir yönde hareket edebilir ve 360 ​​derecelik hareket serbestisi sağlar.


KUKA omniMove tahrik teknolojisi: sınırsız manevra kabiliyeti

Çok yönlü tekerlek teknolojisi aracın her yöne hareket etmesini sağlar. Tekerlek, 45 derecelik bir açı ile monte edilmiş iki jant diskinden ve dokuz serbest sürüşlü makaradan oluşur. Tekerlekler birbirinden bağımsız olarak hareket eder, bu da aracın yalnızca ileri ve yana değil aynı zamanda çapraz ve dairesel biçimde hareket etmesi anlamına gelir. Tüm tekerlek bir elektrik motoruyla tahrik edilir ve dört farklı boyutta mevcuttur.

KUKA omniWheel, her makara için yalnızca iki vida bağlantısıyla hızlı montaj ve demontaj amaçlı üretilmiştir

KUKA'nın Mecanum tekerlek teknolojisinin avantajları

  • Yerden tasarruf sağlayan teknoloji ve neredeyse sınırsız hareket olanakları
    Lojistik için yerden tasarruf edersiniz ve üretiminiz için daha fazla alana sahip olursunuz. Mecanum tekerlek teknolojisi, omniMove tahrik teknolojisine sahip mobil KUKA çözümlerini geleneksel mobilite çözümlerine göre çok daha az kısıtlamıştır ve onların mevcut üretim operasyonlarına sorunsuz bir biçimde entegre edilmelerini sağlar.
  • Daha düşük tasarım ve bakım maliyetleri
    KUKA Mecanum tekerlekleri herhangi bir zemin çalışmasına gerek duymaz ve ek aşınmaya neden olmazlar.
  • En yüksek hassasiyet
    KUKA omniMove tahrik teknolojisi +/- 5 mm'ye kadar bir doğruluk sağlar.
  • Hızlı montaj ve demontaj amaçlı üretildi
    KUKA tasarımı komple tekerleği çıkarmak zorunda kalmadan, her bir makaranın doğrudan araç üzerinde yalnızca birkaç dakika içinde değiştirilmesini sağlar.

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları