选择您所在的地点:

国家

Technologische innovatie

工艺技术开发:推动创新

KUKA 的工艺开发代表着长年的经验、出众的能力和以客户为导向的定位。我们一直在不断地开发新工艺技术和优化现有工艺技术——为自己的设备和迎合我们客户的个性化需求。


专业知识与创造力结合

我们开发和不断优化了众多工艺技术,您作为 KUKA 客户将从这些工艺技术的专业知识中获益。

KUKA 发明了磁弧焊等工艺——一种带保护气体、电弧在磁力作用下运动的压焊工艺。通过这种工艺技术,您可以焊接壁厚达十毫米的空心型材。一个重要优势:可以降低成本,因为焊接时间短而且不需要焊接填料。

创新对我们来说是一种传统

早在 1906 年,那时还是 Keller & Knappich GmbH 的 KUKA 因制造了第一台乙炔气焊设备而获得了金质奖章。自此,公司便开始深入发展气焊技术。KUKA 创办人 Johann Joseph Keller 和 Jakob Knappich 凭借焊嘴和烧嘴等附件将供货范围扩大到整套气焊、气割设备。

KUKA 工艺技术:完全按照个性化需求定制

KUKA 工艺技术现在已包含许多其他焊接工艺。这些工艺技术涵盖了特殊焊接技术、钎焊和其他接合工艺。如对这些或其他工艺感兴趣,请您电话联系我们:我们愿意与您一起讨论您的个性化需要——根据您的工件对新开发或现有工艺技术进行优化。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置