选择您所在的地点:

国家和地区

KR FORTEC

KR FORTEC 是我们重载型机器人中的全能选手。在负载高达 500 kg 的搬运应用中具有节能和动态特性。由于采用了KUKA成熟的工业机器人设计理念,它在运行中几乎不需要维护。从而使机器人成为您生产中的可靠因素。


重载型搬运,运行成本低

新型 KR FORTEC 可灵活扩展、节约能耗且维护成本低。该机器人凭借其有效负载填补了 KR QUANTEC 和 KR FORTEC Ultra 之间的空缺。KUKA 产品线因此更加完善。该产品尤其适用于汽车制造和一般工业领域。在 KR FORTEC 的帮助下,您可以通过高质量的自动化搬运实现生产流程的标准化。此外,机器人的低总体拥有成本 (TCO) 也有助于提高生产流程的成本效益。 

工业领域的多面手:
KR FORTEC 可搬运重物并精确装配

  • 结构紧凑且功能强大

    • 在狭小空间内实现强大性能
    • 在能耗低的同时快速而高效
    • 更高的动态性能缩短了周期时间
    • 紧凑的结构:适用于搬运和点焊等工作
  • 模块化结构

    • 三个机器人系列采用结构相同的备件:KR FORTEC、KR QUANTEC、KR FORTEC ultra
    • 灵活规划新的任务和生产流程
    • 降低不同机器人配置的仓储和开发成本
  • 低总体拥有成本 (TCO)

    • 能耗低
    • 可靠性:无故障运行时间长达 400,000 小时(平均故障间隔时间)
    • 经过 KR QUANTEC 和 KR FORTEC 验证的成熟服务方案

  • 低维护

    • 大幅缩减维修测试时间,新低压平衡缸无需TÜV认证且预留快速接插口,维保工作实施更快更便捷

240 - 500 有效载荷

2800 - 3750 可达距离

久经考验的质量


易于安装的电缆导管

中空套管支架设计确保方便而安全地集成客户专用的管线包。如果需要对该组件进行维修,可以在舒适、易于安装的高度进行操作。 

在不同环境中使用

作为铸造型机器人,KR FORTEC 可用于在更恶劣的环境中执行重载型任务。

扩展的温度范围

机器人有时需要在非常低的温度下工作。KR FORTEC 可以在 0 - 55 ℃的温度下运行。

密封性

与 KR QUANTEC 和 KR FORTEC Ultra 一样,KR FORTEC 的手腕也标配了防水和防尘功能。

更大的工作范围:配备直线轴的 KR FORTEC 

您需要 KR FORTEC 在更大的范围内工作吗?没问题。搭配直线导轨 KL 4000,您可以扩展机器人的工作空间。作用范围可根据客户要求从 1.5 m 到 30 m 进行模块化调整。对于生产而言的另一个优势:KL 4000 也适用于 KR QUANTEC。如果需要在同一直线导轨上使用 KR FORTEC 和 KR FORTEC Ultra,可以选择配用 KL 5000

KR FORTEC 加入标题

机器人
总负荷
最远可达距离
执行环境
下载
KR 240 R3400-2
总负荷
240 公斤
最远可达距离
3400 毫米
执行环境
标准型
下载
  • 总负荷 240 公斤
  • 最远可达距离 3400 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 240 R3700-2
总负荷
240 公斤
最远可达距离
3750 毫米
执行环境
标准型
下载
  • 总负荷 240 公斤
  • 最远可达距离 3750 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 280 R3100-2
总负荷
280 公斤
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
标准型
下载
  • 总负荷 280 公斤
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 340 R3400-2
总负荷
340 公斤
最远可达距离
3400 毫米
执行环境
标准型
下载
  • 总负荷 340 公斤
  • 最远可达距离 3400 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 340 R3400-2 F
总负荷
340 公斤
最远可达距离
3400 毫米
执行环境
铸造版
下载
  • 总负荷 340 公斤
  • 最远可达距离 3400 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造版
  • 安装位置 地面
KR 360 R2800-2
总负荷
360 公斤
最远可达距离
2800 毫米
执行环境
标准型
下载
  • 总负荷 360 公斤
  • 最远可达距离 2800 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 420 R3100-2
总负荷
420 公斤
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
标准型
下载
  • 总负荷 420 公斤
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 420 R3100-2 F
总负荷
420 公斤
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
铸造版
下载
  • 总负荷 420 公斤
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造版
  • 安装位置 地面
KR 420 R3100-2 HI
总负荷
420 公斤
最远可达距离
3100 毫米
执行环境
High Inertia
下载
  • 总负荷 420 公斤
  • 最远可达距离 3100 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 High Inertia
  • 安装位置 地面
KR 500 R2800-2
总负荷
500 公斤
最远可达距离
2800 毫米
执行环境
标准型
下载
  • 总负荷 500 公斤
  • 最远可达距离 2800 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 标准型
  • 安装位置 地面
KR 500 R2800-2 F
总负荷
500 公斤
最远可达距离
2800 毫米
执行环境
铸造版
下载
  • 总负荷 500 公斤
  • 最远可达距离 2800 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 铸造版
  • 安装位置 地面
KR 500 R2800-2 HI
总负荷
500 公斤
最远可达距离
2800 毫米
执行环境
High Inertia
下载
  • 总负荷 500 公斤
  • 最远可达距离 2800 毫米
  • 结构类型 标准
  • 执行环境 High Inertia
  • 安装位置 地面
%x 个机器人共 %y 个可见

报价需求或了解更多KR FORTEC的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace