加工单元的自动化选项

针对我们的 KUKA flexibleCUBE 和 KUKA flexibleCELL 标准化机器人工作单元,我们向您提供非常有利的自动化选项,例如例如操作 & 可视化软件或 TCP 自动监测。它们可以使机器人工作单元的使用变得简便。

操作 & 可视化软件

完全集成到机器人控制系统中的操作 & 可视化软件可以使 KUKA flexibleCELL 和 KUKA flexibleCUBE 焊接单元的使用变得简便。设置助手引导操作员完成工件和工装的安装工作。生产概览显示有关生产、当前工作、消耗值等统计数据。包含在线操作/保养指导的维护保养显示项以及远程保养助手,都使设备的可用性得到提高。

焊嘴自动净化

KUKA flexibleCUBE arc 和 KUKA flexibleCELL arc 的焊嘴自动净化装置通过转刀在可任意编程的循环中清除焊接飞溅物。

TCP 自动监测

TCP 监测可对工具进行多达六维的自动电子式测量。机器人轨迹被自动修正,使刀具始终在正确的位置上。

软件选项

按不同的加工要求可以个性化集成用于工件测量、离线编程、流程数据监控等不同的软件选项。
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置