选择您所在的地点:

国家和地区

KR 360 FORTEC

KR 360 FORTEC 是我们为智能设备方案设计的一款六轴重载机器人。凭借最高的精度和最大的作用范围,这款重载工业机器人非常适合用于搬运重型组件。


KR 360 FORTEC 是专为搬运重型部件设计的一款动力十足的节臂机器人。在作业空间、模块化、动力和重复精度方面,这款重载机器人在市场上可谓傲视群雄。KUKA 凭借 FORTEC 系列为空间和成本节约型工作单元设计方案提供了一个灵活的解决方案。不同的安装位置和特殊规格为工业,特别是汽车工业,带来了创新的解决方案,让重载作业变得轻而易举。在它的身上,最强劲的力量 (FORce) 与最先进的技术 (TEChnology) 完美融合:FORTEC。

240 - 360 有效载荷

2826 - 3326 可达距离

优点


强大而又精准

KR 360 FORTEC 是市场上最强大、最高效的重载机器人。凭借 0.08 毫米的点重复精度以及长达 500 毫米的延长臂,能够确保最高的准确度和生产质量。

绝对高效

KR 360 FORTEC 系列机器人在重型和大型部件加工领域游刃有余。其最高负载达到了 360 kg,因此为众多工业领域提供了一个节约空间和成本的解决方案。

灵活多样

我们的 FORTEC 系列为重载领域提供了丰富的产品选择 – 耐热、防尘、防水等众多规格,为各种应用带来了福音。而不同的安装位置则使其更加灵活。

对于工作面的最佳利用

新一代重载机器人 FORTEC 采用了修长的设计。这种紧凑的尺寸使机器人进一步扩大了其作业空间。

KR 360 FORTEC 锯切铜型棒

KR 360 FORTEC 以锯子的低振动运动和安全导向令人折服。

报价需求或了解更多KR 360 FORTEC的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace

KR 360 FORTEC 加入标题

KR 240 R3330 KR 240 R3330 C KR 240 R3330 F KR 280 R3080 KR 280 R3080 F KR 360 R2830 KR 360 R2830 C KR 360 R2830 C-F KR 360 R2830 F
有效载荷
240 公斤
240 公斤
240 公斤
280 公斤
280 公斤
360 公斤
360 公斤
360 公斤
360 公斤
最远可达距离
3326 毫米
3326 毫米
3326 毫米
3076 毫米
3076 毫米
2826 毫米
2826 毫米
2826 毫米
2826 毫米
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
标准型
标准型
铸造版
标准型
铸造版
标准型
标准型
铸造版
铸造版
安装位置
地面
天花板
地面
地面
地面
地面
天花板
天花板
地面
保护
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位