选择您所在的地点:

国家和地区

设置和编程服务 

快速投入运行、高效的机器人编程和最低的安装成本 – 我们的专家为您提供专业支持,帮助您将机器人完全集成到您的系统和机器中。


我们在整个编程和投入运行阶段为您提供支持

在设置和编程阶段,高素质的服务技术人员负责编程以及开发智能应用解决方案,并确保机器人在您的系统中顺利安装和投入运行。凭借多年的专业知识,我们保证每次都能成功启动生产并且获得高质量。无论是细微的程序更改还是复杂机器人单元的应用实施 - 我们为每个项目提供合适的服务。

KUKA 确保您的机器人可以顺利设置

依靠制造商的专业知识,让您的机器人系统和机器更快地投入运行。我们的技术服务人员为您提供各种支持,例如 KUKA 机器人和机器人组件的首次投入运行、安装工作、离线编程或功能测试。

  • 很大限度地缩短投入运行时间

    离线准备应用和现场专业知识保证了机器人能够快速投入运行。

  • 降低运行风险

    系统的顺利集成、编程和投入运行降低了持续运行期间不必要的项目风险。

  • 快速启动生产 

    高素质且经验丰富的程序员和技术服务人员保证您的应用能够快速、有效地实施。

  • 机器人系统产量增加

    顺利完成首次投入运行和正确配置可很大限度地减少磨损并降低维护成本。

为您的机器人和系统的安装、投入运行和编程提供量身定制的服务

专业的安装支持

我们的一系列服务旨在让您更快、更高效地启动生产。为了确保您的机器和系统按时投入运行,我们从一开始就提供了广泛的服务。我们的客户服务部门将协助您安装机器人所有设备,包括变位机和直线导轨。
我们的专家不仅在应用编程方面为您提供支持,而且还在现场陪您一起安装机器人。 

投入运行期间的支持

通过顺利投入运行和专业安装,我们确保您工业机器人的运行参数得到精确设置。这不仅有助于延长整个机器人系统的使用寿命,而且还可以很大限度地减少更换组件时出现的意外问题,并显著降低后续维护成本。
安装机器人时,正确设置运行参数非常重要。我们的专家在这方面将为您提供支持。 

我们对机器人和 PLC 控制器进行编程

我们经验丰富的机器人和 PLC 程序员可以在不中断生产过程的情况下开发应用并对机器人进行编程。同时,我们支持您离线准备产品更换和投入运行(创建生产的数字孪生)或灵活应对生产过程中的临时变化。由您自己确定编程需求:

  • 完整的单元和机器人编程:从仿真到启动阶段再到验收
  • 通过支持配额进行编程:通过灵活的配额支持您的机器人编程
  • 携手编程:接管自动化的特定项目阶段

使用 KUKA.AppTech 在极短时间内对机器人进行编程:离线和在线编程完美结合

PLC 和机器人控制器之间配有程序库的标准化接口,集成商和高级程序员可以使用该程序库实现复杂的应用。 

您现在急需技术支持吗?

请随时联系我们的客户服务部门。我们随时为您解答所有问题。

my.KUKA 客户门户网站中针对 KUKA 机器人和机器的所有服务

立即询问!