选择您所在的地点:

国家和地区

委托摩擦焊

旋转摩擦焊领域的整体解决方案涵盖从流程咨询和流程验证,到原型生产,直到不同零件和批量的完整生产,始终保持高质量。


符合高工业标准的委托加工

得益于在旋转摩擦焊领域超过 50 年的经验以及在奥格斯堡(德国)和黑尔斯欧文(英国)的两个经过认证的摩擦焊技术中心,KUKA 打造了一个大型多样化生产车间,其工作范围 2-300 t(顶锻力 20-3000 kN),可焊接横截面的大小为 10 至 30000 平方毫米(钢材)。
我们公司有来自自有冶金实验室的支持,包括焊接前后的热处理加工方法,以及针对焊接流程的零件准备解决方案。我们根据 DIN EN ISO 15620:2019 标准进行金属材料摩擦焊。

各种尺寸零件的委托加工,包括双金属组合材料

摩擦焊方法涵盖的范围除了许多钢材以外,还包括众多材料组合,包括焊接相同或不同的材料。例如:铜与铝、铜与不锈钢、铝与不锈钢、结构钢与不锈钢、钛与铝、镍合金与钛以及其他许多组合。此外还能选择几何形状,例如:棒焊接到棒、管焊接到棒、棒焊接到板、管焊接到板,以及管焊接到管。KUKA 和 Thompson 公司的旋转摩擦焊机使大量的材料组合成为可能,保证了最为不同的应用与行业所需的金属加工。

与 KUKA 合作的摩擦焊:一手搞定

我们广泛的金属加工范围有材料、几何形状、冶金以及焊缝预加工和再加工咨询等工作做支持,现场的冶金专业知识为整个生产过程提供了补充。

  • 流程咨询 

    • 与应用相关的可行性分析
    • 有关焊缝几何形状和材料选择的咨询
  • 产品研发

    • 客户产品开发的伙伴
    • 与应用相关的焊接流程培训
  • 原型生产

    • 原型生产作为控制和加工的基础
    • 在整个程序过程中直至成品阶段一路鼎力相助
    • 零批量生产和取样
  • 生产批次的衔接

    • 从有限批量生产到持续批量生产

旋转焊接领域的附加服务

  • 机械加工——摩擦焊前后所需的加工流程
  • 去除焊接毛刺——在某些机器和应用中可以自动去除产生的焊接毛刺。
  • 热处理——焊接前后
  • 预清洗——在我们的工业清洗机中预清洗某些组件,以便去除油脂和其他可能的杂质(黑尔斯欧文基地)。

您正寻找金属加工的伙伴吗? 

请向我们了解贵行业委托加工事宜,不产生任何费用。