磁弧焊机

KUKA 磁弧焊机受到众多汽车制造商和金属工业供应商的青睐。它们最大的特色在于焊接过程中的精确定位性和工件持久的高负荷承受力。

在磁弧焊方面以其长年的专业技术经验而成为全球市场领导者

自 1972 年起,KUKA 开始提供磁弧焊机,目前已在超过 19 个国家安装了 200 台以上的磁弧焊机,这也使得 KUKA 成为了该领域的全球市场领导者。自此该技术不断地发展完善。最新一代焊机实现了更高的加工质量和生产率优化的 KUKA PCD 过程控制和记录系统用于监控。结构方面的进一步开发以及迄今为止超长的维护和保养周期确保更高的生产率。

KUKA 磁弧焊机的优点

  • 经验成就领先优势:KUKA 并非仅生产机器,而且也作为磁弧工艺的实际应用者接受委托加工。这样可以将重要的技术知识直接应用于新机器和工艺的开发。
  • 大幅度降低成本:使用先进的磁弧焊技术,可以实现只在工件相应的部位使用昂贵的焊接材料。
  • 最高的焊接质量:验证过各种工件的生产工艺。
  • 最大的灵活性:无论是单头、双头或垂直式机器。我们为每种工件提供最佳解决方案。
  • 优化工件:交通工业需要轻量化解决方案。焊接工艺为所有的现代化交通工具提供了可能性。
  • 最佳人体工程学设计:直观的触摸屏操作和符合人体工程学设计的工作空间让工作更快、更有效。
  • 材料组合多种多样:使用磁弧焊机也可以焊接要求高的材料组合。

根据您的需求量身定制机器 

KUKA 为您提供定制化、流程可靠、具成本效益的解决方案,顶锻力在 5 至 600 千牛顿之间。提供单头或双头两种结构的磁弧焊机。垂直结构的特殊应用也列入了计划。

KUKA 磁弧焊机产品系列

KUKA 磁弧焊机:为工业 4.0 做好准备

我们的磁弧焊机的所有工艺数据都由新的控制系统和 KUKA PCD(过程控制和记录系统)以数字图形化方法进行监控和电子存档。这样可以提供其他分析方法,例如在云系统中分析。控制系统的可联网性使之朝工业 4.0 又迈出了重要一步,同时确保了更高的生产率。

作为自动加工业的柔性系统制造商,KUKA 有经验和能力开发并实现一整套流程可靠、具成本效益的解决方案

Cookie 设置 同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

Cookie 设置