基于数据的机器人监控的 3 个步骤
如要安装KUKA iiQoT.Basic 的免费版本,您需要在我们的数字化客户门户网站 my.KUKA 中开立一个帐户。成功注册后,我们最多可能需要两天时间来验证您的帐户。
立即使用免费的物联网工具 KUKA iiQoT.Basic。自行安装软件之后,您便可以无限期注册任意数量的机器人,并使用所有核心功能,从一开始就提高机器人团队效率。
如要安装KUKA iiQoT.Basic 的免费版本,您需要在我们的数字化客户门户网站 my.KUKA 中开立一个帐户。成功注册后,我们最多可能需要两天时间来验证您的帐户。
哪个版本合适取决于您对 IIoT 解决方案的期望。如果主要涉及与机器人状态监控和快速排除故障相关的功能,则 iiQoT.Basic 的免费模块可提供适合的选项。不产生任何额外费用(例如许可证费用)。
如果您想从机器人监控中获得更多功能,们将于 2023 年 10 月推出 iiQoT.Advanced,其中包含更多模块,例如:预测性维护、备份管理以及当今重要的能源监控功能和循环时间分析,将会是您正确的选择。
模块 | KUKA iiQoT.Basic | KUKA iiQoT.Advanced |
模块 | KUKA iiQoT.Basic | KUKA iiQoT.Advanced |
模块 | KUKA iiQoT.Basic | KUKA iiQoT.Advanced |
资产管理器 | ✔ | ✔ |
机器人信息提示 | ✔ | ✔ |
状态监控 | ✔ | ✔ |
变更日志 | ✔ | ✔ |
故障诊断 | ✔ | ✔ |
通知 | ✔ | ✔ |
维护管理器 | ✔ | ✔ |
异常检测 | ✔ | |
效率监控 | ✔ | |
负载分析 | ✔ | |
备份管理 | ✔ |