选择您所在的地点:

国家和地区

用户专用的多用型定位装置

您对负载能力有特别要求或需要特殊的结构?除了标准化的定位装置之外,KUKA 还一手提供独一无二、种类齐全的以流程和客户为导向的工件和机器人定位装置。


用户专用的高载型定位装置

通过针对负载能力达五吨的 KUKA 解决方案,定位装置也可以方便、快速和精确地移动最大的工件。与标准化的 KUKA 定位装置一样,工件和工装已得到优化的重载型定位装置已经作为外部机器人轴全部集成到机器人控制系统中。安装在机器人上的工具可以使 KUKA 定位装置实现精确、数学关联的运动。
高载型定位装置

灵活的多工位定位装置

KUKA 定位装置的模块结构可以根据生产任务的要求和 KUKA 可行标准实现灵活的多工位定位装置。空心轴齿轮箱、受到保护的内置拖链系统和马达布线系统确保所需的流程安全——即使是在焊接等具有高要求的应用中。由此确保了我们客户专用定位装置的灵活性和设备可用性。即插即用控制功能由机器人控制系统和预设编目配置加以确保。
Draaitafels
四工位定位装置

机器人定位装置:不用停机,可接近性最理想

尤其是在焊接大体积工件等复杂的生产任务中,除了仅定位工件之外,也必须而且应该移动机器人。这样实现的对机器人工作和移动半径的扩大改善了可接近性,可以在没有停机时间的情况下实现不同工位之间的切换。与典型的机器人线性移动轨迹相比,KUKA 机器人定位装置的优点在于减少了空间需求和与此相关的投资成本。

用户专用的特殊结构型定位装置

除了典型的工件定位装置之外,KUKA 在特殊结构的使用方面也有着丰富经验。在黄色和绿色货物行业或轨道机车制造行业中,常常需要将巨大、笨重的工件移到正确位置上。通过 KUKA 解决方案,我们总是可以针对客户的要求提供正确的翻转方法。
Draaitafels
用于翻转货车侧壁的定位装置