請選擇您的所在位置:

國家

利用移動機器人提高生產率

移動機器人在生產中發揮著日益重要的作用。它們使用靈活,自主地在工作環境中移動,能夠與工人攜手合作。KMR iiwa 是 KUKA 是對這些新要求的最佳回應。這位移動助手在電子工業、消費品領域以及汽車行業具有顯著優勢。

2018年4月24日


移動機器人 KMR iiwa 具有人機協作功能

KMR iiwa 是一個自主的機器人平臺,可以在此平臺上安裝具有人機協作能力的 KUKA LBR iiwa 機器人。由移動平臺中的雷射掃描器和每根機器人軸中的關節力矩感測器確保人機之間的合作安全性。對於使用者而言的另一項優勢:只需要透過一個控制系統就能操作這個自主移動的機器人平臺。

自主移動的機器人平臺為員工提供支援 

KMR iiwa 能夠完全自主地移動。車間內部結構也無需任何改變。因此移動機器人基本上可取代人工完成所有取送任務。此外它也可以用於機床上料、機床工具更換、實驗室自動化工作、半導體行業中的過程連結或內部物流,例如為裝配生產線供應零件等。
這款機器人平臺能夠自主地穿行在工作區域中。

KMR iiwa 推動工廠進入工業 4.0 時代

自主型機器人使工廠變得更加智慧。它透過自由、自主的導航支援智慧聯網的自動化解決方案。因此它能夠靈活地應對環境和工作任務的變化。此外,在網路整合的基礎上,它還能夠無縫接入到物流和生產流程中。目前 KUKA 已經將移動機器人 KMR iiwa 投入量產。工業 4.0 正日益變成現實。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定