請選擇您的所在位置:

國家

包裝自動化|棧板堆疊

KR QUANTEC PA 堆垛速度超越以往

市場上最強大的堆垛機器人再次提高速度:第二代 KR QUANTEC PA 縮短工作周期時間,速度更令人驚嘆。歸功於高達 240 公斤的負載能力,這款機器人擁有強大抓緊力,並提供採用食品級 NSF H1 潤滑劑的機型,更有利於食品工業。

2022年1月26日


更快、更好:自動化專家 KUKA 重新設計 KR QUANTEC PA,進行徹底改良。這款機器人專為高要求任務所設計。於 2021 年 10 月推出的第二代機型重量與重心點均經過優化改良的驅動系統採用最新減速機與馬達技術,性能表現備受肯定。佔用面積小,因此空間需求低。在周期時間方面,KR QUANTEC PA 也為自動化生產樹立了全新標竿:相較於淨載重量相似的前代機型,新機型的速度提高了將近 10%

性能的新定義

「我在第二代 KR QUANTEC PA 身上實現了軸速和加速度之間的完美平衡,也因此達到了最佳周期時間」,KUKA 產品管理負責人 Michael Laub 說。例如負載能力為 240 公斤的機型每分鐘可執行 28.3 個循環。「此外,提高軸速度對我們來說也很重要,例如按照貨層圖進行堆疊時,或是在做出 180° 旋轉時。」為了能滿足消費品——尤其是食品工業中二次加工領域不斷提高的要求標準,KUKA 也提供「Hygienic Oil」(HO) 型的堆垛機器人。所有軸以及拖鏈系統都採用食品級 NSF H1 潤滑劑。 
食品工業適用:KR QUANTEC PA HO 的所有軸均採用 H1 潤滑劑
新世代,性能更強大:在講求速度的應用中,堆垛機器人 KR QUANTEC PA 引領全球

永續持久的成本效益

KR QUANTEC PA 的 HO 型和標準型機器人都是專為 KUKA 最新款的機器人控制器 KR C5 所設計。第二代 KR QUANTEC 機器人系列的另一特性也在於擁有絕佳的整體擁有成本 (TCO)。機器人整體機構的平均故障間隔(簡稱 MTBF)獲得顯著改善,提升至 400,000 小時。同時,維護保養的工作量也較前代機型減少了 50%:如今,只需要對機器人進行目視檢查和替平衡軸承進行潤滑劑,以及以每 20,000 運行小時的間隔更換機油即可。這使得 KR QUANTEC PA 成為同類產品中最好的機器人。

堆垛任務的創新工作單元概念

「KR QUANTEC PA 是永續持久的未來生產投資」,Michael Laub 表示,「搭配製程套裝軟體 KUKA.PalletTech,機器人能夠以創新工作單元概念執行堆垛任務,尤其是在消費用品工業領域。」也就是能夠結合最大性能和最低程式設定工作量,進而實現快速省力的調試啟用作業。
搭載軟體 KUKA.PalletTech 的 KR QUANTEC PA,輕鬆應付各種包裝方式和工作站點 

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定