請選擇您的所在位置:

國家

iiQKA – 輕鬆開始

您可以輕鬆規劃、安裝和運行您自己的 KUKA 機械手臂應用程式——無需任何背景知識或程式設計技能。


在 90 分鐘內配置您的機械手臂應用程式

在 iiQKA 自動化世界中,機械手臂應用程式的所有可用組件都可以無縫組合在一起。iiQKA.OS 運作系統以及來自 KUKA Ecosystem——Robotic Republic 的可用的硬體和軟體組件,使您的機器人自動化之路盡可能輕鬆。從規劃採購、安裝調試再到高效使用——iiQKA 讓工業自動化變得簡單。

iiQKA 讓自動化化繁爲簡。正因如此,我們相信每個人都可以使用機械手臂技術。

只需點選幾下即可構建功能齊全的機械手臂應用程式

在 my.KUKA 客戶門戶網站註冊,以存取 KUKA Ecosystem 並加入 Robotic Republic。在這裡您可以找到所有 iiQKA 相容產品,您可以查看您的訂單歷史記錄並檢查組件的可用性或交貨時間。

* 在 my.KUKA 上成功註冊後,您便可以存取諸多功能。驗證您的帳戶後,您還將收到您公司專享的資訊和福利。此過程可提高您個人登入的安全性,可能需要幾天時間。

從交付到完成機械手臂應用程式。 iiQKA 簡單、直觀且快速。

直觀的 iiQKA.OS 運作系統及其圖形界面讓您可以快速輕鬆地創建完整的機械手臂應用程式。在整體調試過程中為使用者一步步提供指導。即使沒有外部幫助,您也可以實現生產任務自動化。iiQKA.OS 内裝的幫助功能將伴隨您整體生命週期。

線上組裝您的機械手臂應用程式

購買機器人和軟體組合,並使用相容的機械手臂附加組件(例如相容的安全感測器、視覺顯示系統和夾持器)配置您的個人化機械手臂應用程式。

在 my.KUKA 上成功註冊後,您便可以存取諸多功能。驗證您的帳戶後,您還將收到您公司專享的資訊和福利。此過程可提高您個人登入的安全性,可能需要幾天時間。

iiQKA 使用者論壇——與使用者一起開發,為使用者服務

iiQKA 不斷開發功能和使用者友好性。透過與 KUKA Ecosystem Robotic Republic 中的使用者和合作夥伴對話,定期進行功能更新。為了讓使用者密切參與進一步的開發過程,KUKA 設立了 iiQKA 使用者論壇。使用者可以在論壇中參與討論、提出有關功能的建議,並、在其機械手臂應用實施過程中直接獲得 KUKA 專家和其他使用者的支援。

iiQKA 使用者論壇

歡迎溝通!

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定