請選擇您的所在位置:

國家

使用者專用的多用型定位裝置

您對負載能力有特別要求或需要特殊的結構?除了標準化的定位裝置之外,KUKA 還一手提供獨一無二、種類齊全的以流程和客戶為導向的工件和機器人定位裝置。


使用者專用的高載型定位裝置

通過針對負載能力達五噸的 KUKA 解決方案,定位裝置也可以方便、快速和精確地移動最大的工件。與標準化的 KUKA 定位裝置一樣,工件和工裝已得到優化的重載型定位裝置已經作為外部機器人軸全部集成到機器人控制系統中。安裝在機器人上的工具可以使 KUKA 定位裝置實現精確、數學關聯的運動。
高載型定位裝置

靈活的多工位定位裝置

KUKA 定位裝置的模組結構可以根據生產任務的要求和 KUKA 可行標準實現靈活的多工位定位裝置。空心軸齒輪箱、受到保護的內置拖鏈系統和馬達佈線系統確保所需的流程安全——即使是在焊接等具有高要求的應用中。由此確保了我們客戶專用定位裝置的靈活性和設備可用性。隨插即用控制功能由機器人控制系統和預設編目配置加以確保。
Draaitafels
四工位定位裝置

機器人定位裝置:不用停機,可接近性最理想

尤其是在焊接大體積工件等複雜的生產任務中,除了僅定位工件之外,也必須而且應該移動機器人。這樣實現的對機器人工作和移動半徑的擴大改善了可接近性,可以在沒有停機時間的情況下實現不同工位之間的切換。與典型的機器人線性移動軌跡相比,KUKA 機器人定位裝置的優點在於減少了空間需求和與此相關的投資成本。

使用者專用的特殊結構型定位裝置

除了典型的工件定位裝置之外,KUKA 在特殊結構的使用方面也有著豐富經驗。在黃色和綠色貨物行業或軌道機車製造行業中,常常需要將巨大、笨重的工件移到正確位置上。通過 KUKA 解決方案,我們總是可以針對客戶的要求提供正確的翻轉方法。
Draaitafels
用於翻轉貨車側壁的定位裝置