雙軸定位裝置 DKP 的優勢:
- 更符合人體工學:
雙軸定位裝置 DKP 的進料高度符合人體工學,讓工作流程更加簡便和高效。 - 快速定位:
無論是圍繞哪一根軸移動,雙軸定位裝置都能迅速並且精準地找到所需的位置。 - 集中供料:
DKP 經由面盤的中心位置供應介質,讓過程更為便利的。 - 結構緊實:
雙軸定位裝置 DKP 的設計旨在儘可能獲得最小的外部尺寸以及節省空間的結構。 - 靈活性:
雙軸定位裝置 DKP 隨時可以無比靈活地加工工件。 - 出色的焊接性能:
雙軸定位裝置確保在 100% 的接通時間下具有最高達 430 A 的焊接性能。