請選擇您的所在位置:

國家

KUKA 機器人拖鏈系統

成功機器人技術的最好連接。


在 KUKA 拖鏈系統中隱藏著 30 多年的機器人技術經驗。KUKA 拖鏈系統的典型特徵是極高的可靠性品質和耐用性。它們確保它們在工業應用中的生產率始終最高。

每種結構都有一個拖鏈系統:KUKA 使品種豐富變得簡單

KUKA 機器人的產品種類非常多。KUKA 拖鏈系統的優點也一樣。因為 KUKA 拖鏈系統的設計使得一個機器人系列的所有型號都可以裝上相同的軟管套件。這使得規劃更安全並節省了個性化成本。

  • 2 至 12 公斤的小型機器人
  • 5 至 16 公斤的低載型
  • 30 至 60 公斤的中載型
  • 90 至 300 公斤的高載型
  • 重載型
    • 300 至 500 公斤
    • 1000 至 1300 公斤
  • 40 至 1300 公斤卸碼垛機器人
  • 特殊結構
可用于所有機器人型號:KUKA 拖鏈系統

KUKA 拖鏈系統的性能特點

  • 使用壽命長:通過測試和檢驗的標準以及堅固耐用的結構。內部的測試流程和許可確保最佳品質。
  • 服務方便:該套件包只需 10 分鐘即可更換完畢。管路和軟管可以更換,降低後續成本。
  • 可調節:設定的干擾輪廓可以實現離線程式設計,以便最為理想地集成到設備方案中。應用可通過介面集成到機器人小臂上。
  • 節省空間:KUKA 拖鏈系統已集成到機器人結構中,替代之前的自上而下的分離式解決方案。
  • 干擾輪廓更少:KUKA 拖鏈系統部分穿過機器人結構,從底座連續穿到小臂上或直至機械手中。
  • 可接近性更好:轉盤以上可從外部毫無問題地接近 KUKA 拖鏈系統。
  • 活動非常方便:KUKA 拖鏈系統是針對特殊機器人任務和要求而完美設計的。
  • 非常靈活:對軟管套件的長度補償超過 0.8 米,高於平均水準,使機器人可以做出高度複雜的動作。
  • 適用于工業應用:採用全金屬外殼,可以普遍使用,根據具體要求選擇玻纖增強或經滑動優化的優質塑膠。K 箱可以方便和快速地打開。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定