請選擇您的所在位置:

國家

KUKA LBR-A/B 级螺丝刀

KUKA LBR-A/B 级螺丝刀是 LBR iiwa 的优化扩展。它可以方便、快速地集成到现有生产设备中。这样您就有了理想的螺丝刀,可用于执行事关安全且必须留档的螺纹连接。 


KUKA LBR-A/B 级螺丝刀:您获得的好处

  • 该螺丝刀适用于所有常见的螺纹连接情况,包括高力矩范围。
  • 螺纹连接也可分多步进行。
  • 该螺丝刀可以方便、快速地集成到现有生产设备中。
  • 机械系统是针对用机器人进行接触式测量而完美设计的。
  • 通过从 2018 年 07 月起可供使用的 KUKA sunrise.Screw Toolbox 可轻松实现集成。
KUKA LBR-A/B 级螺丝刀

用 KUKA LBR-A/B 级螺丝刀实现无护栏式作业

我们的 A/B 级螺丝刀可以最为理想地集成到人机协作运行模式中。以下功能可以实现这一点:

  • 自动能量耦合和内置拖链系统
    在装配工具时实现自动能量耦合拖链系统内置没有外部导线,因此也没有干扰力。
  • 可以安全地人机协作
    采用倒圆设计,因此可以人机协作。发生碰撞或紧急停机时,可安全关闭螺丝刀。在螺丝刀上没有任何会导致夹伤或者挤压伤的部位

技术数据

  • 介质法兰:MF inside electric
  • 扭矩:5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • 转速:每分钟 370 / 331 / 235 转
  • 防护等级:IP40
  • 标准输出:3/8 英寸、1/2 英寸方头
  • 通讯: LAN
  • 能量传输:内部
  • 电源:48 VDC
  • 重量:约 3.6 千克
  • 环境温度:0 至 40 摄氏度