請選擇您的所在位置:

國家

KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite 是 KUKA 的虛擬機器人控制器。透過該編程系統,可在任何電腦上離線建立並最佳化程式。建立完成的程式可直接傳輸給機器人並可確保即時形成生產力。


KUKA.OfficeLite 的特徵

KUKA.OfficeLite 與 KUKA KR C4 系統軟體幾乎完全相同。由於採用原庫卡 SmartHMI 和 KRL 語法,因此其離線操作和編程與機器人操作與編程完全相符。

該編程系統具有與 KUKA 系統軟體相同的特性:

  • 各個 KUKA 系統軟體版本的所有功能全部可用(硬體不能與週邊設備連接)
  • 用可用的程式編譯器和解譯器進行 KRL 句法檢查
  • 可以建立可執行的 KRL 應用程式
  • 即時控制機器人應用程式的執行:改進週期時間
  • 可以隨時和定期在標準電腦上最佳化程式
  • 類比數位式輸入端訊號,用於測試 KRL 程式中的訊號查詢

KUKA.OfficeLite 的優點

立刻確保生產率

建立的程式可逐一傳輸到 KUKA 機器人控制系統上並可確保即時形成生產力。

採用虛擬機器,獨立又靈活

因此,安裝可獨立於主機系統及其作業系統。不同的 KUKA.OfficeLite 版本可以同時安裝,因此可以靈活使用。

KUKA.OfficeLite 的使用

KUKA.OfficeLite 是虛擬的 KUKA 機器人控制器,主要用於離線編程和應用開發。然而,它也可以應用於:

  • KUKA.Sim Pro 3.0(KUKA.OfficeLite 在供貨範圍內)
  • KUKA 機器人訓練
  • 應用開發
  • KUKA.WorkVisual 4.0 版或更高版本

KUKA.OfficeLite 的系統要求

  • WIN 7(64 位元)或 WIN 10(64 位元)
  • Intel I5 處理器或類似處理器
  • 4 GB RAM,15 GB 硬碟可用空間
  • vmware® Workstation Pro 或 vmware® Workstation Player 12.0 版或更高版本
  • KUKA.WorkVisual 4.0 版或更高版本

隨貨供應項目

  • KUKA.OfficeLite 作為 vmware® 虛擬鏡像提供
  • vmware® 軟體、KUKA 工藝技術軟體以及 KUKA.WorkVisual 都不在供貨範圍內

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定