具有成本優勢、動作靈活的機器人,適用於搬運、焊接、卸堆棧或黏膠
KR CYBERTECH nano 系列工業機器人是用於搬運小型工件的最佳選擇,應用領域幾乎不受限制。透過 6、8 和 10 kg 的精細負載分級和完美相互協調的機器人種類,您可以精準確定實際所需的機器人,獲得最高的工作效率和經濟效益。
高功率密度下的最佳性能:KR CYBERTECH nano 產品系列下的專用技術機器人是專為搬運小型工件而量身打造的。只要最少的投資和能源成本,就可以透過最多樣性的產品組合作出最符合經濟效益的選擇。
KR CYBERTECH nano 系列工業機器人是用於搬運小型工件的最佳選擇,應用領域幾乎不受限制。透過 6、8 和 10 kg 的精細負載分級和完美相互協調的機器人種類,您可以精準確定實際所需的機器人,獲得最高的工作效率和經濟效益。
KR 6 R1840-2 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 8 R1640-2 | KR 8 R1620 | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1440-2 | KR 10 R1420 HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負載
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
最大作用半徑
|
1840 mm
|
1820 mm
|
1820 mm
|
1640 mm
|
1620 mm
|
1620 mm
|
1440 mm
|
1420 mm
|
結構型式
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
標準
|
環境設計型
|
標準
|
標準
|
高防護
|
標準
|
標準
|
高防護
|
標準
|
高防護
|
安裝位置
|
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
倒置
地置 壁掛 夹角 |
防護等級
|
IP 54
IP 67 |
IP 54
|
IP 65
IP 67 |
IP 54
IP 67 |
IP 54
|
IP 65
IP 67 |
IP 54
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
數據表
|
||||||||
附加鏈接 |
||||||||
KUKA Xpert
|
||||||||
控制系統
|
||||||||
Robot Packs
|
||||||||
正線性 & 線性單位
|