請選擇您的所在位置:

國家

KR IONTEC

 KR IONTEC 是一台靈活度極高的機器人,擁有其所屬級別的最佳工作範圍,並可置於任意安裝位置,適用於 20 至 70 公斤負載能力範圍的各種不同應用。


KR IONTEC:適用於中負載級別中各種應用的機器人

無論是地面、牆壁還是傾斜位置,KR IONTEC 都可以將緊湊型的設計與其所屬級別的最大工作空間完美結合,在占地面積較小的同時實現最佳空間利用。該機器人配備了一個防水防塵腕部軸及多台帶有保護的電機,幾乎適用於所有應用範圍。此外,鑄造型選項還可在高溫下及擴展的溫度範圍內(0° 至 55°C)使用。

Product overview of the new KR IONTEC

保障您未來生產的投資:總體擁有成本 (TCO) 低,生命週期效率高,同時產量極高

僅需較低投資成本即可擁有多種用途——無論是採用傳統生產方式還是數位化生產方式,KR IONTEC 都展現出極佳性能,因而倍受青睞。

  • 持續的成本效益

    因能耗少、運行成本低、所需保養少,KR IONTEC 可幫您顯著降低成本。
  • 最大的靈活性 

    由於安裝位置靈活,且可事後改裝負載能力,因此 KR IONTEC 適用于多種應用,並可根據具體要求進行調整。
  • 最高可用性

    KR IONTEC 的技術可用性達 99.999%,平均故障間隔時間為 400000 小時。

  • 最佳化的設計 

    由於採用細長設計,因此可利用 KR IONTEC 打造占地面積小的緊湊型工作單元。

20 - 70 負載能力(kg)

2101 - 3101 作用範圍(mm)

KR IONTEC 的優點


按下按鈕即可根據流程進行調整

透過數位運動模式,可根據各種流程或分步驟調整機器人的性能——有的需要更高精度,有的則需要更高速度。

保養需求極低

KR IONTEC 每運行 20000 小時僅需換一次油。此外,該機器人還採用了無皮帶腕部方案。

靈活的工作單元和系統規劃

由於占地面積小,並且干擾輪廓精簡,因此可有效利用工作範圍,所需空間少,從而實現了緊湊的工作單元設計。

庫存成本低

該機器人所需備件比其前款產品減少 50%。備件可用性達 25 年,確保長期規劃可靠性。

可改裝的負載能力

KR IONTEC 的負載能力還可事後根據已安裝的機器人進行調整——使生產達到最大的靈活性。

調試簡化 

採用最佳化的工程設計工具,並透過可靠的 KUKA 技術,無需接受複雜培訓,可幫助您簡化調試過程。

最佳化的拖鏈系統

直徑為 119 mm 的 A1 空心軸可確保實現簡單而占地面積極小的拖鏈系統。

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

索取報價或詢問更多技術細節

索取報價 瀏覽KUKA商城*
*需註冊或登錄帳號

KR IONTEC 資料概覽

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 50 R2100 KR 50 R2500 KR 50 R2500 F KR 70 R2100 KR 70 R2100 F
負載
20 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
最大作用半徑
3101 mm
2101 mm
2101 mm
2501 mm
2501 mm
2101 mm
2101 mm
結構型式
標準
標準
標準
標準
標準
標準
標準
環境設計型
標準
標準
標準
標準
鑄造
標準
鑄造
安裝位置
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
倒置, 地置, 壁掛, 夹角
防護等級
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
數據表
KUKA Marketplace

附加鏈接

控制系統
Robot Packs
KR IONTEC Pack
KR IONTEC Pack
KR IONTEC Pack
KR IONTEC Pack
正線性 & 線性單位

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定