請選擇您的所在位置:

國家

KUKA與您同行:中小企業導入自動化

KUKA 的易用性、靈活的應用選擇和全天候服務,中小企業也非常適合運用機器人技術。


為什麼中小企業適合使用機械手臂?

自動化不僅適用於大型企業。即使是中小企業 (SME),也能憑藉機器人技術提升績效。機械手臂不僅可以幫助您在技術工人短缺的情況下提高生產力,也讓您成為更理想的雇主,因為機器人可以減輕團隊繁重的體力勞動,以及單調耗時的任務。從單一機器人開始,您可以提高生產力、擴展業務領域並靈活回應客戶請求 即使只是小批量訂單。

成功案例:不同領域的中小企業已使用自動化獲利

在夜間及週末無人輪班時,靈活地進行自動上下料

導入KUKA 自動化解決方案後,ZIMM GmbH 可以靈活地從毛坯到成品組件製造 30 種不同的工件類型。在一個模組化的工站中,上料機器人將原料金屬件送入銑床。這家主軸升降齒輪製造商利用機器人減輕員工繁重的體力工作,讓員工可以執行更重要的任務。此外,ZIMM GmbH 在夜間和週末使用無人值守輪班,進而提高競爭力。在進階的步驟中,搬運機器人會去除毛刺並清潔組件。

瞭解更多有關 ZIMM GmbH 靈活機器人單元的實例資訊。

「數位化」的趨勢已進入中小企業。工業機器人可以快速有效執行銑床的上料。

狹小空間搬運及複雜取放,靈活且短時間內完成任務

在 Gindele GmbH 的一個高度靈活的機器人單元中,一個小型機械手臂接管塑膠射出機的操作和進階加工。該應用能完美實現永續塑膠餐具的多階加工。六軸機器人可以非常靈活地支援團隊,甚至可以安全抓住複雜的工件。此外,還能實現流線型工作單元設計,緊鄰注塑機定位,達成目標。

閱讀更多該中型企業成功引進自動化的實例。

這是值得投資的自動化和數位化領域,特別是面臨技術工人短缺的中小企業。得益於工業機器人,複雜的程序完全自動執行。

洗衣機門的自動化連續組裝— 縮短週期時間,讓終端客戶非常滿意

得益於螺絲鎖固機器人以及適用的 KUKA 軟體,波蘭整合商 Qbig 能夠自動化組裝洗衣機門。多關節機器人在輸送帶系統移動,精準鎖固玻璃及塑膠元件。家用電器製造商注重系統的短週期時間和高生產力。自動化使現場組裝技術人員的工作更輕鬆。

看更多有關此自動化解決方案的詳細內容。

使用多關節機器人進行自動化組裝,節省中型公司的時間,減輕員工的負擔。

精準快速的焊接 — 具有可靠和持續的高品質

藉助 KUKA 自動化解決方案,STELA Laxhuber GmbH 現在焊接速度提高了 10 倍,同時實現高品質。這對公司而言,現在只需 50 分鐘即可焊接風扇,而不用一整天。在完全適應生產要求的工作單元中,焊接型機械手臂以始終如一的高精度接管程序。儘管技術工人短缺,但該公司仍能夠處理大量的訂單並獲得很好的支援。

瞭解更多焊接機器人如何掌握每項工作。

透過數位轉型提升競爭力:焊接機器人能夠在儘可能最短的時間內創造完美的焊縫。

品質控管自動化 – 錯誤率最小化,實現更高效率

我們的 LBR iisy 協作機器人支援 FMO Surface GmbH 的品質控管。該公司專門從事塑膠表面精密加工,依賴於協作機器人與攝影機的協助。這就是 DataMatrix 代碼快速可靠地檢查匯流排插接頭品質的方式。

安全是所有事情的重要關鍵,即使沒有安全圍籬,協作型機械手臂與員工的互動也非常安全,並為公司節省大量時間。即使對於程式設計初學者來說,協作機器人的操作也很簡單;它可以在幾分鐘內開始使用,並且可以簡單地切換至其他任務。

展示更多為什麼協作機器人是 FMO 的正確選擇。

低成本自動化:協作機器人完美進入工業 4.0。數位化生產為中小企業提供新的業務成長範圍。

自動研磨和拋光 — 快速安全地實現完美的表面處理

台灣六協興業股份有限公司使用多台工業機器人,打磨及拋光 Atlantic Chef 品牌的廚刀刀片。執行這項操作時,機械手臂可以抓住鋼刀片並將其固定在磨床上,另一台機器人專門負責研磨。機器人系統及軟體能夠進行各種刀具加工,同時保持一致的高品質。工業機器人只需要很小的空間,即可即時維護並達到高重複精度。這間 160 名員工的公司明顯降低了錯誤率及材料消耗。

閱讀更多 Atlantic Chef 刀具如何製成完美產品。

研磨拋光機器人帶來高品質和高精度。由於實作自動化,該公司成為產業的技術領導者。

快速精確的疊棧,減少體力勞動的任務

在 Fiedler 私人啤酒廠,堆棧機器人將運來的空啤酒箱從棧板裝到運作的輸送帶上。五軸機器人將裝罐廠運來的飲料箱直接從滾輪輸送帶放到棧板上。手臂使用夾爪,可同時提起多達四個啤酒箱,大幅減輕員工的負擔。空間容量有限不是問題,透過堆棧型機械手臂,員工可以減少耗費體力的工作,執行更具挑戰性的任務。從長遠來看,這有助於保障優質啤酒的高品質。

瞭解更多小型企業如何使用疊棧機器人。

啤酒廠的任務不僅是工業機器人的實體整合。同時以數位方式將機器人系統整合至正在執行的程序中。

全自動機台管理,實現高效率與低成本

大批量、高效率與有限生產區域的最佳結合:從鑄件到組裝洗碗機的上籃式滾輪,Hermann Hauff GmbH & Co. KG 已完全實現自動化生產。機械手臂以高重複精度及連續精度執行塑膠射出成形機的上下料。這家中等規模的公司估計可以在機械手臂的協助下節省四到五台射出成型機。此外,Hauff 也靠推棧機器人輕鬆執行苦力活。

在這裡可觀看此自動化解決方案的詳細資訊。

上料機器人的整合為公司節省了大量時間。系統合作夥伴以智慧規劃軟體的形式提供程式設計支援。

您想要自動化程序嗎?

聯絡我們的專家,以獲得量身打造從規劃到實作的區域和產業專屬建議。

共同努力實現一站式機器人解決方案

您不必成為機器人專家即可實現生產自動化。KUKA 讓您能夠更輕鬆開始使用經實證測試的專業技術,以及相應的製程程式包。憑藉各種應用套裝軟體及全面的軟體和服務組合,KUKA 為每個中小企業提供簡單且高效的解決方案。KUKA 系統合作夥伴的全球網路,包括整合商、軟體合作夥伴和機器人專家,可以直接在現場為您提供協助。系統合作夥伴非常熟悉您的產業,為您量身打造自動化支援,並協助您完成調試及其他工作

KUKA 對於中小企業的自動化有哪些優勢?

  • 靈活性和易用性

    • 拖放式程式設計
    • 簡易機器人手動引導
    • 快速設定
    • 靈活的機器人轉換和程式設計,以滿足新任務
  • 最佳成本效益比例

    • 即使小批量,也可以執行自動化
    • 高技術可用性確保最大利用率
    • 機器人使用壽命的低運行成本 (TCO)
    • 快速供貨時間
  • 全方位支援

    • 全球客戶服務
    • 虛擬模擬和可行性評估
    • 由您所在地區的認證系統合作夥伴提供服務
    • 適用於員工的現場或自主線上訓練
  • 有效且安全的合作

    • 減輕技能短缺
    • 減輕員工單調重複的工作
    • 與機器人合作的安全概念
    • 改善員工的人體工學條件

電子報:中小企業機器人

如果您想知道自動化如何推動您的公司前進,這類專案的費用,以及員工需要進行的訓練,您可以親自查閱。我們的投資回收計算 6 個實際範例為您展示了使用機器人進行自動化生產比想像中更容易也更實惠,即使中小企業也可達到這種成效:

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

立即瞭解更多機器人技術趨勢及中小企業客戶的成功案例

下載電子報

機器人單元可能的工作情況是什麼?從想法到現實:

如果您想知道機器人單元的工作情況,並想知道需要硬體和軟體才能順利設定的工作步驟,您可以親自查閱。點按我們的機器管理工作單元實例,並詳細瞭解自動化過程:

  • 全方位解決方案:安全抓取工件

    機器人應該適合團隊與商店內的機器。這就是為什麼我們規劃您的任務所需的所有組件,例如:

    • 棧板
    • 夾持工裝
    • 輸送帶系統
    • 箱中取物套裝軟體
  • 人員和機械的安全性:以最佳方式規劃、測試和認證工作單元

    機器人單元必須如同量身訂做的西裝一樣合身:儘可能使用更少的空間,提供更大的安全性。KUKA 提供:

    • 用於安全單元配置的軟體和硬體工具
    • 工作單元規劃和監控的安全概念
    • 安全運作停止等功能,允許近距離人機協作
    • 系統合作夥伴根據目前的安全標準進行工作單元認證

  • 我們的工程和程式設計解決方案

    我們的工程師和 IT 專業人員確保中小企業擁有量身訂製且具成本效益的組件和技術供其使用。我們同時提供:

    • 在 KUKA 技術中心測試設定和原型生產
    • 針對每個項目進行規劃、實現和最佳化的服務
    • 廣泛的工具,可輕鬆直觀地進行程式設計和操作
    • 使用 KUKA.Sim 進行 3D 仿真,查看您的系統執行中以及啟動之前的最佳化程序
  • 更廣泛的夾具及更多項目

    機器人可以焊接、切割、黏合、拋光、釬焊、包裝和疊棧。您的 KUKA 系統合作夥伴將為您的自動化查找合適的附件,讓每個工業機器人或協作機器人成為多功能工具:

    • 抓手
    • 焊接系統
    • 切割工具
    • 黏膠噴嘴
  • 工業機器人:適合每項任務的機器人

    六軸工業機器人 |機械手臂 | 機器手臂 |機械人

    KUKA 提供全方位的工業機器人來應對各種操作挑戰。受益於:

    • 負載類別可達 1,300 公斤,最高可達 3,900 公釐
    • 直接與人類合作的協作機器人
    • 無塵室、乾燥室等專用機器人
    • 精巧的設計,達到最大效能
    • 高效能,低能耗
    • 輕鬆整合至現有的生產環境
  • 新一代機器人控制器:精巧、高品質、低能耗

    每個 KR C5 控制器設計精巧且功能強大。KR C5 控制器的其他優勢:

    • 易於整合和安裝
    • 靈活安裝位置
    • 高能源效率
    • 廣泛的控制選項
    • 擴充選項
  • KUKA smartPAD:配有觸摸顯示幕的符合人體工學操作設備

    KUKA smartPAD 令人印象深刻,是一款通用且易於使用的操作設備。更多優勢:

    • 配備符合人體工學 6D 滑鼠的簡易機器人
    • 堅固耐用,適用於嚴苛的工業環境
    • 符合人體工學設計,操作舒適
    • 維修時可進行簡單的資料傳輸
  • 您附近的系統合作夥伴

    KUKA 系統合作夥伴在機器人和程式設計方面擁有專業知識,並瞭解您的產業他們為您提供:

    • 技術可行性驗證
    • 一站式系統,包括機器人、抓手、控制器和軟體
    • 人才訓練
    • 試運轉協助
    • 服務

     

    如果您有任何疑問或問題,KUKA 服務部門可隨時為您答疑解惑。